Menu Search

Eje de acero inoxidable AISI 10.0 4400.0 +0,-10 Acero inoxidable 303

Los ejes de acero inoxidable AISI 303 10Ø se utilizan en industrias que requieren fuerza, durabilidad y alta resistencia a la corrosión. Puede soportar condiciones difíciles, como humedad alta y productos químicos. Utilizados con pasamuros cerámicos en lugar de pasamuros de bola lineales en aplicaciones que requieren velocidades altas.
Referencia de Essentra:

20310608

Número de pieza del fabricante:

20310608

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 204,7434 €
10 + 184,267 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

204,74 €

1 x 204,7434 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 10.0
l1 4400.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-10
Material Acero inoxidable 303
Tensor elástico 225 Nmm2
Tensor elástico 500 - 750 Nmm2
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros