Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
54,9109 € - 91,5111 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
800.0
394,7853 € - 438,6527 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4550.0
415,6664 € - 461,8504 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4800.0
475,3692 € - 528,1857 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5550.0
45,9936 € - 76,6489 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
700.0
455,1756 € - 505,7495 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
3650.0
499,5402 € - 555,0435 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
4050.0
517,5335 € - 575,0361 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
4200.0
589,4435 € - 654,9325 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
4800.0
715,2382 € - 794,7115 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5850.0
535,4846 € - 594,9864 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
4350.0
583,4139 € - 648,2365 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
4750.0
703,2744 € - 781,4148 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5750.0
727,255 € - 808,0611 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5950.0
473,2748 € - 525,8585 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
3800.0
487,5764 € - 541,7468 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
3950.0
233,9876 € - 259,9885 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2350.0
649,3367 € - 721,4793 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5300.0
449,0932 € - 498,9901 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
3600.0
643,3389 € - 714,8151 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5250.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 40.0 800.0 0.6 Acero

20292041

Rango de precios
91,5111 € - 54,9109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4550.0 0.6 Acero

20291600

Rango de precios
438,6527 € - 394,7853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4800.0 0.6 Acero

20291655

Rango de precios
461,8504 € - 415,6664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5550.0 0.6 Acero

20291808

Rango de precios
528,1857 € - 475,3692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 700.0 0.6 Acero

20292010

Rango de precios
76,6489 € - 45,9936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 3650.0 0.6 Acero

20292614

Rango de precios
505,7495 € - 455,1756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 4050.0 0.6 Acero

20292690

Rango de precios
555,0435 € - 499,5402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 4200.0 0.6 Acero

20292720

Rango de precios
575,0361 € - 517,5335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 4800.0 0.6 Acero

20292843

Rango de precios
654,9325 € - 589,4435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 5850.0 0.6 Acero

20293055

Rango de precios
794,7115 € - 715,2382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 4350.0 0.6 Acero

20292751

Rango de precios
594,9864 € - 535,4846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 4750.0 0.6 Acero

20292836

Rango de precios
648,2365 € - 583,4139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 5750.0 0.6 Acero

20293031

Rango de precios
781,4148 € - 703,2744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 5950.0 0.6 Acero

20293079

Rango de precios
808,0611 € - 727,255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 3800.0 0.6 Acero

20292645

Rango de precios
525,8585 € - 473,2748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 3950.0 0.6 Acero

20292676

Rango de precios
541,7468 € - 487,5764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2350.0 0.6 Acero

20292355

Rango de precios
259,9885 € - 233,9876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 5300.0 0.6 Acero

20292942

Rango de precios
721,4793 € - 649,3367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 3600.0 0.6 Acero

20292607

Rango de precios
498,9901 € - 449,0932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 5250.0 0.6 Acero

20292935

Rango de precios
714,8151 € - 643,3389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099