Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
15,6873 € - 26,1491 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
350.0
212,8631 € - 236,5157 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4700.0
225,5357 € - 250,5952 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5000.0
99,1908 € - 165,3145 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3150.0
184,1436 € - 204,6016 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4000.0
63,4157 € - 105,6964 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2400.0
204,4324 € - 227,1435 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4500.0
195,9064 € - 217,6761 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4300.0
193,7908 € - 215,3278 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4250.0
202,3167 € - 224,7952 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4450.0
231,8614 € - 257,619 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5150.0
247,4958 € - 274,9989 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5550.0
253,8744 € - 282,0862 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5700.0
100,6189 € - 167,6946 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3200.0
111,4509 € - 185,7514 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3600.0
177,7861 € - 197,5354 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3850.0
169,3025 € - 188,1104 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3650.0
258,0739 € - 286,7511 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5800.0
264,3573 € - 293,7327 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5950.0
14,291 € - 23,8219 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
300.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 20.0 350.0 0.4 Acero

20288389

Rango de precios
26,1491 € - 15,6873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4700.0 0.4 Acero

20288068

Rango de precios
236,5157 € - 212,8631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5000.0 0.4 Acero

20288129

Rango de precios
250,5952 € - 225,5357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3150.0 0.4 Acero

20287757

Rango de precios
165,3145 € - 99,1908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4000.0 0.4 Acero

20287924

Rango de precios
204,6016 € - 184,1436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2400.0 0.4 Acero

20287603

Rango de precios
105,6964 € - 63,4157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4500.0 0.4 Acero

20288020

Rango de precios
227,1435 € - 204,4324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4300.0 0.4 Acero

20287986

Rango de precios
217,6761 € - 195,9064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4250.0 0.4 Acero

20287979

Rango de precios
215,3278 € - 193,7908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4450.0 0.4 Acero

20288013

Rango de precios
224,7952 € - 202,3167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5150.0 0.4 Acero

20288150

Rango de precios
257,619 € - 231,8614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5550.0 0.4 Acero

20288235

Rango de precios
274,9989 € - 247,4958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5700.0 0.4 Acero

20288266

Rango de precios
282,0862 € - 253,8744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3200.0 0.4 Acero

20287764

Rango de precios
167,6946 € - 100,6189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3600.0 0.4 Acero

20287849

Rango de precios
185,7514 € - 111,4509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3850.0 0.4 Acero

20287894

Rango de precios
197,5354 € - 177,7861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3650.0 0.4 Acero

20287856

Rango de precios
188,1104 € - 169,3025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5800.0 0.4 Acero

20288280

Rango de precios
286,7511 € - 258,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5950.0 0.4 Acero

20288310

Rango de precios
293,7327 € - 264,3573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 300.0 0.4 Acero

20288372

Rango de precios
23,8219 € - 14,291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099