Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
258,0739 € - 286,7511 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5800.0
264,3573 € - 293,7327 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5950.0
14,291 € - 23,8219 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
300.0
20,1195 € - 33,5326 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
500.0
28,6878 € - 47,813 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
800.0
229,7563 € - 255,2813 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5100.0
46,1205 € - 76,8711 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1250.0
21,6534 € - 36,0819 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
550.0
219,1994 € - 243,5502 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4850.0
25,8952 € - 43,1586 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
700.0
41,9527 € - 69,9212 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1100.0
221,3044 € - 245,8985 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
4900.0
237,0129 € - 263,3418 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5300.0
243,2963 € - 270,3339 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5450.0
241,2018 € - 268,0067 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5400.0
253,8744 € - 282,0862 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5700.0
266,4729 € - 296,081 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
6000.0
10,43 € - 17,3904 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
200.0
18,7021 € - 31,1737 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
450.0
30,2534 € - 50,4152 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
850.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 16.0 5800.0 0.4 Acero

20288280

Rango de precios
286,7511 € - 258,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5950.0 0.4 Acero

20288310

Rango de precios
293,7327 € - 264,3573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 300.0 0.4 Acero

20288372

Rango de precios
23,8219 € - 14,291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 500.0 0.4 Acero

20288419

Rango de precios
33,5326 € - 20,1195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 800.0 0.4 Acero

20288471

Rango de precios
47,813 € - 28,6878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5100.0 0.4 Acero

20288143

Rango de precios
255,2813 € - 229,7563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1250.0 0.4 Acero

20288563

Rango de precios
76,8711 € - 46,1205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 550.0 0.4 Acero

20288426

Rango de precios
36,0819 € - 21,6534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4850.0 0.4 Acero

20288099

Rango de precios
243,5502 € - 219,1994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 700.0 0.4 Acero

20288457

Rango de precios
43,1586 € - 25,8952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1100.0 0.4 Acero

20288532

Rango de precios
69,9212 € - 41,9527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 4900.0 0.4 Acero

20288105

Rango de precios
245,8985 € - 221,3044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5300.0 0.4 Acero

20288181

Rango de precios
263,3418 € - 237,0129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5450.0 0.4 Acero

20288211

Rango de precios
270,3339 € - 243,2963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5400.0 0.4 Acero

20288204

Rango de precios
268,0067 € - 241,2018 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5700.0 0.4 Acero

20288266

Rango de precios
282,0862 € - 253,8744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 6000.0 0.4 Acero

20288327

Rango de precios
296,081 € - 266,4729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 200.0 0.4 Acero

20288358

Rango de precios
17,3904 € - 10,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 450.0 0.4 Acero

20288402

Rango de precios
31,1737 € - 18,7021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 850.0 0.4 Acero

20288488

Rango de precios
50,4152 € - 30,2534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099