Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
685,2705 € - 761,4116 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5600.0
505,5168 € - 561,6865 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
4100.0
25,4932 € - 42,4816 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
200.0
62,781 € - 104,6386 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
550.0
83,7257 € - 139,5463 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
750.0
78,3414 € - 130,5655 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
700.0
104,3635 € - 173,9463 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
950.0
195,4304 € - 217,1472 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
50.0
1150.0
709,2616 € - 788,0685 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5800.0
12,1648 € - 20,2676 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
300.0
11,0858 € - 18,4799 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
250.0
22,0659 € - 36,7801 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
750.0
27,5031 € - 45,8455 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1000.0
38,4514 € - 64,0927 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1300.0
60,3798 € - 100,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2250.0
65,6688 € - 109,441 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2500.0
100,6189 € - 167,6946 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3200.0
103,4538 € - 172,423 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3300.0
50,0661 € - 83,4506 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1850.0
193,7908 € - 215,3278 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
4250.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 40.0 5600.0 0.6 Acero

20293000

Rango de precios
761,4116 € - 685,2705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 4100.0 0.6 Acero

20292706

Rango de precios
561,6865 € - 505,5168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 200.0 0.6 Acero

20293116

Rango de precios
42,4816 € - 25,4932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 550.0 0.6 Acero

20293185

Rango de precios
104,6386 € - 62,781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 750.0 0.6 Acero

20293222

Rango de precios
139,5463 € - 83,7257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 700.0 0.6 Acero

20293215

Rango de precios
130,5655 € - 78,3414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 950.0 0.6 Acero

20293260

Rango de precios
173,9463 € - 104,3635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 50.0 1150.0 0.6 Acero

20293307

Rango de precios
217,1472 € - 195,4304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 5800.0 0.6 Acero

20293048

Rango de precios
788,0685 € - 709,2616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 300.0 0.4 Acero

20286002

Rango de precios
20,2676 € - 12,1648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 250.0 0.4 Acero

20285999

Rango de precios
18,4799 € - 11,0858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 750.0 0.4 Acero

20286095

Rango de precios
36,7801 € - 22,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1000.0 0.4 Acero

20286149

Rango de precios
45,8455 € - 27,5031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1300.0 0.4 Acero

20286200

Rango de precios
64,0927 € - 38,4514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2250.0 0.4 Acero

20286392

Rango de precios
100,64 € - 60,3798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2500.0 0.4 Acero

20286446

Rango de precios
109,441 € - 65,6688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3200.0 0.4 Acero

20286583

Rango de precios
167,6946 € - 100,6189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3300.0 0.4 Acero

20286606

Rango de precios
172,423 € - 103,4538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1850.0 0.4 Acero

20286316

Rango de precios
83,4506 € - 50,0661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 4250.0 0.4 Acero

20286798

Rango de precios
215,3278 € - 193,7908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099