Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
12,1648 € - 20,2676 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
300.0
19,908 € - 33,1835 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
700.0
21,0081 € - 35,0135 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
700.0
23,092 € - 38,4937 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
800.0
42,7355 € - 71,2223 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1500.0
7,9442 € - 13,2438 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
150.0
58,1267 € - 96,8848 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2150.0
63,4157 € - 105,6964 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2400.0
64,5476 € - 107,5793 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2450.0
66,7901 € - 111,3133 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2550.0
34,2202 € - 57,0265 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1100.0
47,7813 € - 79,6425 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1750.0
45,7397 € - 76,2364 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1650.0
46,8927 € - 78,151 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1700.0
48,9237 € - 81,536 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1800.0
108,6159 € - 181,0336 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3500.0
106,2993 € - 177,1726 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3400.0
169,3025 € - 188,1104 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3650.0
110,0334 € - 183,3819 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
3550.0
56,1697 € - 93,6162 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
2050.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 12.0 300.0 0.4 Acero

20286002

Rango de precios
20,2676 € - 12,1648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 700.0 0.4 Acero

20286071

Rango de precios
33,1835 € - 19,908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 700.0 0.4 Acero

20286088

Rango de precios
35,0135 € - 21,0081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 800.0 0.4 Acero

20286101

Rango de precios
38,4937 € - 23,092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1500.0 0.4 Acero

20286248

Rango de precios
71,2223 € - 42,7355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 150.0 0.4 Acero

20285975

Rango de precios
13,2438 € - 7,9442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2150.0 0.4 Acero

20286378

Rango de precios
96,8848 € - 58,1267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2400.0 0.4 Acero

20286422

Rango de precios
105,6964 € - 63,4157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2450.0 0.4 Acero

20286439

Rango de precios
107,5793 € - 64,5476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2550.0 0.4 Acero

20286453

Rango de precios
111,3133 € - 66,7901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1100.0 0.4 Acero

20286163

Rango de precios
57,0265 € - 34,2202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1750.0 0.4 Acero

20286293

Rango de precios
79,6425 € - 47,7813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1650.0 0.4 Acero

20286279

Rango de precios
76,2364 € - 45,7397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1700.0 0.4 Acero

20286286

Rango de precios
78,151 € - 46,8927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1800.0 0.4 Acero

20286309

Rango de precios
81,536 € - 48,9237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3500.0 0.4 Acero

20286644

Rango de precios
181,0336 € - 108,6159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3400.0 0.4 Acero

20286620

Rango de precios
177,1726 € - 106,2993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3650.0 0.4 Acero

20286675

Rango de precios
188,1104 € - 169,3025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 3550.0 0.4 Acero

20286651

Rango de precios
183,3819 € - 110,0334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 2050.0 0.4 Acero

20286354

Rango de precios
93,6162 € - 56,1697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099