Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
219,9716 € - 244,4176 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2200.0
205,9133 € - 228,7937 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2050.0
229,3015 € - 254,7841 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2300.0
243,3175 € - 270,3551 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2450.0
271,4235 € - 301,5816 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2750.0
200,5185 € - 222,7959 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2000.0
224,6365 € - 249,6008 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2250.0
215,2538 € - 239,1708 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2150.0
238,6525 € - 265,1718 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2400.0
36,5896 € - 60,9827 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
500.0
419,8448 € - 466,4942 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4850.0
33,522 € - 55,8629 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
450.0
67,3613 € - 112,2654 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1000.0
30,6024 € - 50,997 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
400.0
99,0216 € - 165,0395 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1450.0
87,227 € - 145,3748 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1250.0
80,8696 € - 134,7862 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1150.0
649,3367 € - 721,4793 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5300.0
449,0932 € - 498,9901 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
3600.0
703,2744 € - 781,4148 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
5750.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 40.0 2200.0 0.6 Acero

20292324

Rango de precios
244,4176 € - 219,9716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2050.0 0.6 Acero

20292294

Rango de precios
228,7937 € - 205,9133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2300.0 0.6 Acero

20292348

Rango de precios
254,7841 € - 229,3015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2450.0 0.6 Acero

20292379

Rango de precios
270,3551 € - 243,3175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2750.0 0.6 Acero

20292430

Rango de precios
301,5816 € - 271,4235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2000.0 0.6 Acero

20292287

Rango de precios
222,7959 € - 200,5185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2250.0 0.6 Acero

20292331

Rango de precios
249,6008 € - 224,6365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2150.0 0.6 Acero

20292317

Rango de precios
239,1708 € - 215,2538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2400.0 0.6 Acero

20292362

Rango de precios
265,1718 € - 238,6525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 500.0 0.6 Acero

20291983

Rango de precios
60,9827 € - 36,5896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4850.0 0.6 Acero

20291662

Rango de precios
466,4942 € - 419,8448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 450.0 0.6 Acero

20291976

Rango de precios
55,8629 € - 33,522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1000.0 0.6 Acero

20292089

Rango de precios
112,2654 € - 67,3613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 400.0 0.6 Acero

20291969

Rango de precios
50,997 € - 30,6024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1450.0 0.6 Acero

20292171

Rango de precios
165,0395 € - 99,0216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1250.0 0.6 Acero

20292133

Rango de precios
145,3748 € - 87,227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1150.0 0.6 Acero

20292119

Rango de precios
134,7862 € - 80,8696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 5300.0 0.6 Acero

20292942

Rango de precios
721,4793 € - 649,3367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 3600.0 0.6 Acero

20292607

Rango de precios
498,9901 € - 449,0932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 5750.0 0.6 Acero

20293031

Rango de precios
781,4148 € - 703,2744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099