Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
74,5121 € - 124,1869 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
2200.0
82,9111 € - 138,1817 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
2500.0
10,43 € - 17,3904 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
200.0
18,7021 € - 31,1737 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
450.0
260,1684 € - 289,0783 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
5850.0
85,8413 € - 143,0688 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
2600.0
70,4925 € - 117,491 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
2050.0
64,6216 € - 107,7062 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1900.0
222,7219 € - 247,4641 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3700.0
232,8134 € - 258,6769 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3900.0
51,7375 € - 86,2327 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1450.0
34,4423 € - 57,3968 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1000.0
17,3375 € - 28,8994 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
400.0
50,447 € - 84,0853 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
1400.0
200,2117 € - 222,4574 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
3300.0
246,7977 € - 274,2161 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
4150.0
90,2523 € - 150,4206 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
20.0
2750.0
200,5185 € - 222,7959 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2000.0
224,6365 € - 249,6008 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2250.0
215,2538 € - 239,1708 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2150.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 20.0 2200.0 0.4 Acero

20288754

Rango de precios
124,1869 € - 74,5121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 2500.0 0.4 Acero

20288815

Rango de precios
138,1817 € - 82,9111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 200.0 0.4 Acero

20288358

Rango de precios
17,3904 € - 10,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 450.0 0.4 Acero

20288402

Rango de precios
31,1737 € - 18,7021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 5850.0 0.4 Acero

20288297

Rango de precios
289,0783 € - 260,1684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 2600.0 0.4 Acero

20288839

Rango de precios
143,0688 € - 85,8413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 2050.0 0.4 Acero

20288723

Rango de precios
117,491 € - 70,4925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1900.0 0.4 Acero

20288693

Rango de precios
107,7062 € - 64,6216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3700.0 0.4 Acero

20289058

Rango de precios
247,4641 € - 222,7219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3900.0 0.4 Acero

20289096

Rango de precios
258,6769 € - 232,8134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1450.0 0.4 Acero

20288600

Rango de precios
86,2327 € - 51,7375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1000.0 0.4 Acero

20288518

Rango de precios
57,3968 € - 34,4423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 400.0 0.4 Acero

20288396

Rango de precios
28,8994 € - 17,3375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 1400.0 0.4 Acero

20288594

Rango de precios
84,0853 € - 50,447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 3300.0 0.4 Acero

20288976

Rango de precios
222,4574 € - 200,2117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 4150.0 0.4 Acero

20289140

Rango de precios
274,2161 € - 246,7977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 20.0 2750.0 0.4 Acero

20288860

Rango de precios
150,4206 € - 90,2523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2000.0 0.6 Acero

20292287

Rango de precios
222,7959 € - 200,5185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2250.0 0.6 Acero

20292331

Rango de precios
249,6008 € - 224,6365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2150.0 0.6 Acero

20292317

Rango de precios
239,1708 € - 215,2538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099