Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
15,1925 € - 25,3277 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
450.0
17,3761 € - 28,9533 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
550.0
36,2869 € - 60,4816 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1250.0
34,3196 € - 57,2062 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1150.0
20,4558 € - 34,093 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
700.0
22,4849 € - 37,4817 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
800.0
41,612 € - 69,3499 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1500.0
46,5251 € - 77,5487 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1750.0
44,5372 € - 74,2321 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1650.0
45,6599 € - 76,0964 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1700.0
35,3187 € - 58,8645 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1200.0
37,4405 € - 62,4077 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1300.0
26,78 € - 44,6402 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1000.0
19,3846 € - 32,3111 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
700.0
25,7294 € - 42,8892 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
950.0
32,3008 € - 53,8278 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1050.0
16,2122 € - 27,0272 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
500.0
11,845 € - 19,7348 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
300.0
39,5314 € - 65,8891 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1400.0
40,4687 € - 67,4547 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
1450.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 12.0 450.0 0.4 Acero

20286033

Rango de precios
25,3277 € - 15,1925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 550.0 0.4 Acero

20286057

Rango de precios
28,9533 € - 17,3761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1250.0 0.4 Acero

20286194

Rango de precios
60,4816 € - 36,2869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1150.0 0.4 Acero

20286170

Rango de precios
57,2062 € - 34,3196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 700.0 0.4 Acero

20286088

Rango de precios
34,093 € - 20,4558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 800.0 0.4 Acero

20286101

Rango de precios
37,4817 € - 22,4849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1500.0 0.4 Acero

20286248

Rango de precios
69,3499 € - 41,612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1750.0 0.4 Acero

20286293

Rango de precios
77,5487 € - 46,5251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1650.0 0.4 Acero

20286279

Rango de precios
74,2321 € - 44,5372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1700.0 0.4 Acero

20286286

Rango de precios
76,0964 € - 45,6599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1200.0 0.4 Acero

20286187

Rango de precios
58,8645 € - 35,3187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1300.0 0.4 Acero

20286200

Rango de precios
62,4077 € - 37,4405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1000.0 0.4 Acero

20286149

Rango de precios
44,6402 € - 26,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 700.0 0.4 Acero

20286071

Rango de precios
32,3111 € - 19,3846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 950.0 0.4 Acero

20286132

Rango de precios
42,8892 € - 25,7294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1050.0 0.4 Acero

20286156

Rango de precios
53,8278 € - 32,3008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 500.0 0.4 Acero

20286040

Rango de precios
27,0272 € - 16,2122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 300.0 0.4 Acero

20286002

Rango de precios
19,7348 € - 11,845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1400.0 0.4 Acero

20286224

Rango de precios
65,8891 € - 39,5314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 1450.0 0.4 Acero

20286231

Rango de precios
67,4547 € - 40,4687 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099