Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
75,1997 € - 125,3293 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1050.0
487,862 € - 542,0642 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5700.0
357,0743 € - 396,7528 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4100.0
21,0716 € - 35,1193 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
250.0
24,1921 € - 40,3131 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
300.0
10,8743 € - 18,1203 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
100.0
48,8497 € - 81,4196 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
700.0
440,726 € - 489,692 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5100.0
90,4322 € - 150,7168 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1300.0
172,1692 € - 191,2944 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1700.0
13,9208 € - 23,2084 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
150.0
200,5185 € - 222,7959 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
2000.0
64,1456 € - 106,9129 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
950.0
458,7934 € - 509,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5350.0
87,227 € - 145,3748 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
1250.0
500,3441 € - 555,932 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
5850.0
39,7419 € - 66,2295 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
550.0
27,1011 € - 45,1685 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
350.0
36,5896 € - 60,9827 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
40.0
500.0
419,8448 € - 466,4942 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
30.0
4850.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 40.0 1050.0 0.6 Acero

20292096

Rango de precios
125,3293 € - 75,1997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5700.0 0.6 Acero

20291839

Rango de precios
542,0642 € - 487,862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4100.0 0.6 Acero

20291518

Rango de precios
396,7528 € - 357,0743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 250.0 0.6 Acero

20291938

Rango de precios
35,1193 € - 21,0716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 300.0 0.6 Acero

20291945

Rango de precios
40,3131 € - 24,1921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 100.0 0.6 Acero

20291907

Rango de precios
18,1203 € - 10,8743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 700.0 0.6 Acero

20292027

Rango de precios
81,4196 € - 48,8497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5100.0 0.6 Acero

20291716

Rango de precios
489,692 € - 440,726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1300.0 0.6 Acero

20292140

Rango de precios
150,7168 € - 90,4322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1700.0 0.6 Acero

20292225

Rango de precios
191,2944 € - 172,1692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 150.0 0.6 Acero

20291914

Rango de precios
23,2084 € - 13,9208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 2000.0 0.6 Acero

20292287

Rango de precios
222,7959 € - 200,5185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 950.0 0.6 Acero

20292072

Rango de precios
106,9129 € - 64,1456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5350.0 0.6 Acero

20291761

Rango de precios
509,7692 € - 458,7934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 1250.0 0.6 Acero

20292133

Rango de precios
145,3748 € - 87,227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 5850.0 0.6 Acero

20291860

Rango de precios
555,932 € - 500,3441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 550.0 0.6 Acero

20291990

Rango de precios
66,2295 € - 39,7419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 350.0 0.6 Acero

20291952

Rango de precios
45,1685 € - 27,1011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 40.0 500.0 0.6 Acero

20291983

Rango de precios
60,9827 € - 36,5896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 30.0 4850.0 0.6 Acero

20291662

Rango de precios
466,4942 € - 419,8448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099