Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
70,8228 € - 78,4757 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1300.0
86,4582 € - 95,8003 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1700.0
11,2373 € - 12,4527 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
150.0
90,3516 € - 100,116 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1800.0
44,3827 € - 49,1825 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
800.0
87,5088 € - 96,9642 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1400.0
36,6062 € - 40,5614 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
600.0
37,4508 € - 41,4884 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
650.0
34,196 € - 37,8937 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
550.0
82,6884 € - 91,6185 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1300.0
66,9191 € - 74,1497 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1200.0
76,6938 € - 84,975 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1450.0
94,5334 € - 104,7407 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1600.0
74,7368 € - 82,812 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1400.0
53,9514 € - 59,7812 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1000.0
31,4459 € - 34,8449 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
500.0
85,0986 € - 94,2965 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1350.0
110,9722 € - 122,9614 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
2000.0
30,6631 € - 33,9797 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
400.0
92,3395 € - 102,3202 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1500.0
  • de 18
Eje 8.0 1300.0 +0,-9 Aluminio

20333751

Rango de precios
78,4757 € - 70,8228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1700.0 +0,-9 Aluminio

20333836

Rango de precios
95,8003 € - 86,4582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20333911

Rango de precios
12,4527 € - 11,2373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20333850

Rango de precios
100,116 € - 90,3516 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 800.0 +0,-9 Aluminio

20334048

Rango de precios
49,1825 € - 44,3827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20334154

Rango de precios
96,9642 € - 87,5088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20334000

Rango de precios
40,5614 € - 36,6062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20334017

Rango de precios
41,4884 € - 37,4508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20333997

Rango de precios
37,8937 € - 34,196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminio

20334130

Rango de precios
91,6185 € - 82,6884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20333737

Rango de precios
74,1497 € - 66,9191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1450.0 +0,-9 Aluminio

20333782

Rango de precios
84,975 € - 76,6938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20334192

Rango de precios
104,7407 € - 94,5334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20333775

Rango de precios
82,812 € - 74,7368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20334079

Rango de precios
59,7812 € - 53,9514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 500.0 +0,-9 Aluminio

20333980

Rango de precios
34,8449 € - 31,4459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20334147

Rango de precios
94,2965 € - 85,0986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20334277

Rango de precios
122,9614 € - 110,9722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20334345

Rango de precios
33,9797 € - 30,6631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20334178

Rango de precios
102,3202 € - 92,3395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000