Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
12,0696 € - 13,3707 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
100.0
123,6051 € - 136,9652 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1900.0
107,0715 € - 118,644 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1600.0
129,1057 € - 143,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
2000.0
120,8548 € - 133,9082 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1850.0
24,1604 € - 26,7732 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
200.0
90,6014 € - 100,3967 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
900.0
170,9527 € - 189,422 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1650.0
138,5414 € - 153,5094 € 3 En stock
20.0
1300.0
129,2855 € - 143,2486 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1200.0
62,5271 € - 69,276 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
600.0
76,4162 € - 84,6777 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
750.0
67,996 € - 75,3478 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
500.0
115,3753 € - 127,8469 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1050.0
22,0342 € - 24,4143 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
150.0
203,3851 € - 225,3558 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
2000.0
55,7254 € - 61,7444 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
400.0
159,2004 € - 176,4004 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1150.0
85,9894 € - 95,2769 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
850.0
67,1604 € - 74,4169 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
650.0
  • de 18
Eje 16.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20334666

Rango de precios
13,3707 € - 12,0696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20334635

Rango de precios
136,9652 € - 123,6051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20334574

Rango de precios
118,644 € - 107,0715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20334659

Rango de precios
143,0582 € - 129,1057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20334628

Rango de precios
133,9082 € - 120,8548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20335069

Rango de precios
26,7732 € - 24,1604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 900.0 +0,-9 Aluminio

20335205

Rango de precios
100,3967 € - 90,6014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1650.0 +0,-9 Aluminio

20335342

Rango de precios
189,422 € - 170,9527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1300.0 +0,-9 Aluminio

20335274

Rango de precios
153,5094 € - 138,5414 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20335250

Rango de precios
143,2486 € - 129,2855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20335144

Rango de precios
69,276 € - 62,5271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20335175

Rango de precios
84,6777 € - 76,4162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 500.0 +0,-9 Aluminio

20335502

Rango de precios
75,3478 € - 67,996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20335229

Rango de precios
127,8469 € - 115,3753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20335434

Rango de precios
24,4143 € - 22,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20335410

Rango de precios
225,3558 € - 203,3851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20335489

Rango de precios
61,7444 € - 55,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1150.0 +0,-9 Aluminio

20335625

Rango de precios
176,4004 € - 159,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20335199

Rango de precios
95,2769 € - 85,9894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20335151

Rango de precios
74,4169 € - 67,1604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000