Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
94,8327 € - 105,0828 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1500.0
107,3994 € - 119,0036 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1850.0
33,1095 € - 36,6849 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
450.0
40,3131 € - 44,6713 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
600.0
105,2944 € - 116,6659 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1800.0
10,0915 € - 11,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
100.0
102,9143 € - 114,0319 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1750.0
13,0957 € - 14,5026 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
150.0
84,921 € - 94,0922 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1300.0
55,4081 € - 61,3953 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1000.0
92,3362 € - 102,322 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1450.0
100,5343 € - 111,398 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1700.0
35,1193 € - 38,9168 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
550.0
19,2416 € - 21,3149 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
250.0
24,1815 € - 26,7943 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
350.0
77,4952 € - 85,873 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1150.0
45,4435 € - 50,3518 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1000.0
64,7168 € - 71,7089 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1100.0
32,6017 € - 36,1242 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
650.0
76,7547 € - 85,0479 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1400.0
  • de 18
Eje 10.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20334178

Rango de precios
105,0828 € - 94,8327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20334246

Rango de precios
119,0036 € - 107,3994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 450.0 +0,-9 Aluminio

20334352

Rango de precios
36,6849 € - 33,1095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20334383

Rango de precios
44,6713 € - 40,3131 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20334239

Rango de precios
116,6659 € - 105,2944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20334284

Rango de precios
11,1916 € - 10,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1750.0 +0,-9 Aluminio

20334222

Rango de precios
114,0319 € - 102,9143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20334291

Rango de precios
14,5026 € - 13,0957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminio

20334130

Rango de precios
94,0922 € - 84,921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20334079

Rango de precios
61,3953 € - 55,4081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1450.0 +0,-9 Aluminio

20334161

Rango de precios
102,322 € - 92,3362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminio

20334215

Rango de precios
111,398 € - 100,5343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20333997

Rango de precios
38,9168 € - 35,1193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20333935

Rango de precios
21,3149 € - 19,2416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20333959

Rango de precios
26,7943 € - 24,1815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1150.0 +0,-9 Aluminio

20334109

Rango de precios
85,873 € - 77,4952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20333690

Rango de precios
50,3518 € - 45,4435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1100.0 +0,-9 Aluminio

20333713

Rango de precios
71,7089 € - 64,7168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20333638

Rango de precios
36,1242 € - 32,6017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20333775

Rango de precios
85,0479 € - 76,7547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000