Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
115,3753 € - 127,8469 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1050.0
90,6014 € - 100,3967 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
900.0
170,9527 € - 189,422 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1650.0
99,889 € - 110,6787 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1000.0
98,9581 € - 109,642 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
750.0
86,6875 € - 96,0597 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
650.0
105,0828 € - 116,4437 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
800.0
220,5534 € - 244,3753 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1650.0
62,5271 € - 69,276 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
600.0
85,9894 € - 95,2769 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
850.0
24,1604 € - 26,7732 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
200.0
57,8939 € - 64,1456 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
550.0
161,6863 € - 179,1613 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1550.0
152,4304 € - 168,9005 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1450.0
28,1695 € - 31,2054 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
200.0
143,164 € - 158,6292 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
1350.0
15,8883 € - 17,602 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
100.0
226,6887 € - 251,177 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1700.0
19,9186 € - 22,0659 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
150.0
157,8781 € - 174,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
1900.0
  • de 18
Eje 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20335229

Rango de precios
127,8469 € - 115,3753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 900.0 +0,-9 Aluminio

20335205

Rango de precios
100,3967 € - 90,6014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1650.0 +0,-9 Aluminio

20335342

Rango de precios
189,422 € - 170,9527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20335212

Rango de precios
110,6787 € - 99,889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20335557

Rango de precios
109,642 € - 98,9581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20335533

Rango de precios
96,0597 € - 86,6875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 800.0 +0,-9 Aluminio

20335564

Rango de precios
116,4437 € - 105,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1650.0 +0,-9 Aluminio

20335724

Rango de precios
244,3753 € - 220,5534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20335144

Rango de precios
69,276 € - 62,5271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20335199

Rango de precios
95,2769 € - 85,9894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20335069

Rango de precios
26,7732 € - 24,1604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20335137

Rango de precios
64,1456 € - 57,8939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1550.0 +0,-9 Aluminio

20335328

Rango de precios
179,1613 € - 161,6863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1450.0 +0,-9 Aluminio

20335304

Rango de precios
168,9005 € - 152,4304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20335441

Rango de precios
31,2054 € - 28,1695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20335281

Rango de precios
158,6292 € - 143,164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20335427

Rango de precios
17,602 € - 15,8883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1700.0 +0,-9 Aluminio

20335731

Rango de precios
251,177 € - 226,6887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20335052

Rango de precios
22,0659 € - 19,9186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 16.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20335014

Rango de precios
174,93 € - 157,8781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000