Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
92,7911 € - 102,8191 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1800.0
37,5946 € - 41,6566 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
600.0
38,462 € - 42,6086 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
650.0
72,5552 € - 80,3936 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1050.0
14,0054 € - 15,5287 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
200.0
96,7473 € - 107,1985 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1950.0
9,0654 € - 10,0492 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
100.0
48,289 € - 53,504 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
850.0
89,8715 € - 99,5822 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1400.0
92,3362 € - 102,322 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1450.0
100,5343 € - 111,398 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1700.0
94,8327 € - 105,0828 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1500.0
80,7638 € - 89,4907 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1500.0
62,6964 € - 69,477 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1050.0
94,8009 € - 105,0405 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1850.0
95,8693 € - 106,2253 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1900.0
43,2115 € - 47,8765 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
750.0
32,2949 € - 35,7857 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
500.0
45,581 € - 50,5104 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
800.0
11,5407 € - 12,7889 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
150.0
  • de 18
Eje 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20333850

Rango de precios
102,8191 € - 92,7911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20334000

Rango de precios
41,6566 € - 37,5946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20334017

Rango de precios
42,6086 € - 38,462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20334086

Rango de precios
80,3936 € - 72,5552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20333928

Rango de precios
15,5287 € - 14,0054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20333881

Rango de precios
107,1985 € - 96,7473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20333904

Rango de precios
10,0492 € - 9,0654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20334055

Rango de precios
53,504 € - 48,289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20334154

Rango de precios
99,5822 € - 89,8715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1450.0 +0,-9 Aluminio

20334161

Rango de precios
102,322 € - 92,3362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminio

20334215

Rango de precios
111,398 € - 100,5343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20334178

Rango de precios
105,0828 € - 94,8327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20333799

Rango de precios
89,4907 € - 80,7638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20333706

Rango de precios
69,477 € - 62,6964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20333867

Rango de precios
105,0405 € - 94,8009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20333874

Rango de precios
106,2253 € - 95,8693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20334031

Rango de precios
47,8765 € - 43,2115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 500.0 +0,-9 Aluminio

20333980

Rango de precios
35,7857 € - 32,2949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 800.0 +0,-9 Aluminio

20334048

Rango de precios
50,5104 € - 45,581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20333911

Rango de precios
12,7889 € - 11,5407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000