Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
123,6051 € - 136,9652 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1900.0
129,1057 € - 143,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
2000.0
126,3554 € - 140,0012 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1950.0
86,4442 € - 95,7847 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1100.0
115,333 € - 127,794 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1750.0
113,9684 € - 126,2814 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
2000.0
31,491 € - 34,8972 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
400.0
106,5109 € - 118,0199 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1550.0
97,8686 € - 108,4467 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1350.0
87,3963 € - 96,8425 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1350.0
97,0858 € - 107,5687 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1600.0
111,7365 € - 123,8061 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1950.0
21,8332 € - 24,2027 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
250.0
98,1648 € - 108,7746 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1650.0
105,2944 € - 116,6659 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1800.0
10,0915 € - 11,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
100.0
102,9143 € - 114,0319 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1750.0
92,4314 € - 102,4277 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1200.0
62,6541 € - 69,4241 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1000.0
83,4506 € - 92,4632 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1050.0
  • de 18
Eje 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20334635

Rango de precios
136,9652 € - 123,6051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20334659

Rango de precios
143,0582 € - 129,1057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20334642

Rango de precios
140,0012 € - 126,3554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1100.0 +0,-9 Aluminio

20334475

Rango de precios
95,7847 € - 86,4442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1750.0 +0,-9 Aluminio

20334604

Rango de precios
127,794 € - 115,333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20334277

Rango de precios
126,2814 € - 113,9684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20334345

Rango de precios
34,8972 € - 31,491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1550.0 +0,-9 Aluminio

20334567

Rango de precios
118,0199 € - 106,5109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20334529

Rango de precios
108,4467 € - 97,8686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20334147

Rango de precios
96,8425 € - 87,3963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20334192

Rango de precios
107,5687 € - 97,0858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20334260

Rango de precios
123,8061 € - 111,7365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20334314

Rango de precios
24,2027 € - 21,8332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1650.0 +0,-9 Aluminio

20334208

Rango de precios
108,7746 € - 98,1648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20334239

Rango de precios
116,6659 € - 105,2944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20334284

Rango de precios
11,1916 € - 10,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1750.0 +0,-9 Aluminio

20334222

Rango de precios
114,0319 € - 102,9143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20334499

Rango de precios
102,4277 € - 92,4314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20334451

Rango de precios
69,4241 € - 62,6541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1050.0 +0,-9 Aluminio

20334468

Rango de precios
92,4632 € - 83,4506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000