Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
20,8917 € - 23,1555 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
350.0
28,7513 € - 31,8612 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
550.0
12,1437 € - 13,4659 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
200.0
24,5729 € - 27,228 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
450.0
45,4435 € - 50,3518 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1000.0
8,8327 € - 9,7847 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
100.0
30,6765 € - 33,998 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
600.0
37,5946 € - 41,646 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
800.0
23,5892 € - 26,1385 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
400.0
34,5269 € - 38,261 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
700.0
16,8932 € - 18,7232 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
250.0
26,5087 € - 29,3754 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
500.0
18,9031 € - 20,9446 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
300.0
10,1338 € - 11,2234 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
150.0
39,7948 € - 44,1001 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
850.0
66,7161 € - 73,9303 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1150.0
35,6905 € - 39,5515 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
750.0
111,7365 € - 123,8061 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1950.0
21,8332 € - 24,2027 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
250.0
113,9684 € - 126,2814 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
2000.0
  • de 18
Eje 8.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20333577

Rango de precios
23,1555 € - 20,8917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20333614

Rango de precios
31,8612 € - 28,7513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20333546

Rango de precios
13,4659 € - 12,1437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 450.0 +0,-9 Aluminio

20333591

Rango de precios
27,228 € - 24,5729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20333690

Rango de precios
50,3518 € - 45,4435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20333522

Rango de precios
9,7847 € - 8,8327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20333621

Rango de precios
33,998 € - 30,6765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 800.0 +0,-9 Aluminio

20333669

Rango de precios
41,646 € - 37,5946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20333584

Rango de precios
26,1385 € - 23,5892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 700.0 +0,-9 Aluminio

20333645

Rango de precios
38,261 € - 34,5269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20333553

Rango de precios
18,7232 € - 16,8932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 500.0 +0,-9 Aluminio

20333607

Rango de precios
29,3754 € - 26,5087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20333560

Rango de precios
20,9446 € - 18,9031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20333539

Rango de precios
11,2234 € - 10,1338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20333676

Rango de precios
44,1001 € - 39,7948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1150.0 +0,-9 Aluminio

20333720

Rango de precios
73,9303 € - 66,7161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20333652

Rango de precios
39,5515 € - 35,6905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20334260

Rango de precios
123,8061 € - 111,7365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20334314

Rango de precios
24,2027 € - 21,8332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20334277

Rango de precios
126,2814 € - 113,9684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000