Menu Search

Eje 50.0 750.0 +0,-9 Aluminio

El eje de aluminio 50Ø es un componente versátil, antimagnético y ligero. Se utiliza con pasamuros cerámicos autolubricantes. Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. El eje puede soportar temperaturas de entre -130 °C y +200 °C.
Referencia de Essentra:

20336691

Número de pieza del fabricante:

20336691

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 50.0
l1 750.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminio
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros