Menu Search

Eje 40.0 500.0 +0,-9 Aluminio

El eje de aluminio 40Ø es un componente versátil, antimagnético y ligero. Se utiliza con pasamuros cerámicos autolubricantes. Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. El eje puede soportar temperaturas de entre -130 °C y +200 °C.
Referencia de Essentra:

20336264

Número de pieza del fabricante:

20336264

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 178,0929 €
5 - 9 169,1861 €
10 + 160,7237 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

178,09 €

1 x 178,0929 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 40.0
l1 500.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminio
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros