Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
70,9207 € - 78,7996 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1400.0
76,8191 € - 85,3546 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1550.0
90,4565 € - 100,5096 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1900.0
133,4566 € - 148,2887 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2950.0
111,9727 € - 124,4153 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2400.0
91,9741 € - 102,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1950.0
28,5448 € - 31,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
500.0
68,768 € - 76,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1350.0
24,7561 € - 27,5007 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
400.0
11,1725 € - 12,4103 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
100.0
115,9875 € - 128,8714 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2500.0
40,4923 € - 44,9914 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
800.0
88,4222 € - 98,2492 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1850.0
122,1119 € - 135,6847 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2650.0
63,1064 € - 70,1134 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1200.0
106,4618 € - 118,2909 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2250.0
102,3609 € - 113,7379 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2150.0
124,1354 € - 137,9235 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2700.0
120,0561 € - 133,3921 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2600.0
110,5627 € - 122,8438 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2350.0
  • de 62
Eje endurecido 10.0 1400.0 0.4 Acero inoxidable

20296926

Rango de precios
78,7996 € - 70,9207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 1550.0 0.4 Acero inoxidable

20296957

Rango de precios
85,3546 € - 76,8191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 1900.0 0.4 Acero inoxidable

20297022

Rango de precios
100,5096 € - 90,4565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2950.0 0.4 Acero inoxidable

20297237

Rango de precios
148,2887 € - 133,4566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2400.0 0.4 Acero inoxidable

20297121

Rango de precios
124,4153 € - 111,9727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 1950.0 0.4 Acero inoxidable

20297039

Rango de precios
102,1887 € - 91,9741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 500.0 0.4 Acero inoxidable

20296742

Rango de precios
31,72 € - 28,5448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 1350.0 0.4 Acero inoxidable

20296919

Rango de precios
76,4101 € - 68,768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 400.0 0.4 Acero inoxidable

20296728

Rango de precios
27,5007 € - 24,7561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 100.0 0.4 Acero inoxidable

20296667

Rango de precios
12,4103 € - 11,1725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2500.0 0.4 Acero inoxidable

20297145

Rango de precios
128,8714 € - 115,9875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 800.0 0.4 Acero inoxidable

20296803

Rango de precios
44,9914 € - 40,4923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 1850.0 0.4 Acero inoxidable

20297015

Rango de precios
98,2492 € - 88,4222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2650.0 0.4 Acero inoxidable

20297176

Rango de precios
135,6847 € - 122,1119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 1200.0 0.4 Acero inoxidable

20296889

Rango de precios
70,1134 € - 63,1064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2250.0 0.4 Acero inoxidable

20297091

Rango de precios
118,2909 € - 106,4618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2150.0 0.4 Acero inoxidable

20297077

Rango de precios
113,7379 € - 102,3609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2700.0 0.4 Acero inoxidable

20297183

Rango de precios
137,9235 € - 124,1354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2600.0 0.4 Acero inoxidable

20297169

Rango de precios
133,3921 € - 120,0561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 10.0 2350.0 0.4 Acero inoxidable

20297114

Rango de precios
122,8438 € - 110,5627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900