Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
113,9747 € - 126,6433 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2450.0
122,1119 € - 135,6847 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2650.0
177,8561 € - 197,6179 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3150.0
120,0561 € - 133,3921 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2600.0
185,7027 € - 206,3363 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
3300.0
70,9207 € - 78,7996 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1400.0
106,4618 € - 118,2909 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2250.0
74,6664 € - 82,9651 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1500.0
124,1354 € - 137,9235 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2700.0
110,5627 € - 122,8438 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2350.0
108,5391 € - 120,5943 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2300.0
78,4444 € - 87,1628 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1600.0
94,0622 € - 104,5136 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
2000.0
61,2443 € - 68,0468 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1150.0
42,5051 € - 47,2302 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
850.0
67,0458 € - 74,4942 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1300.0
60,6002 € - 67,3373 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
1050.0
11,1725 € - 12,4103 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
100.0
32,6242 € - 36,2515 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
600.0
38,4903 € - 42,7634 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
750.0
  • de 62
Eje endurecido 6.0 2450.0 0.4 Acero inoxidable

20294755

Rango de precios
126,6433 € - 113,9747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 2650.0 0.4 Acero inoxidable

20294793

Rango de precios
135,6847 € - 122,1119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3150.0 0.4 Acero inoxidable

20294892

Rango de precios
197,6179 € - 177,8561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 2600.0 0.4 Acero inoxidable

20294786

Rango de precios
133,3921 € - 120,0561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 3300.0 0.4 Acero inoxidable

20294922

Rango de precios
206,3363 € - 185,7027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 1400.0 0.4 Acero inoxidable

20294540

Rango de precios
78,7996 € - 70,9207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 2250.0 0.4 Acero inoxidable

20294717

Rango de precios
118,2909 € - 106,4618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 1500.0 0.4 Acero inoxidable

20294564

Rango de precios
82,9651 € - 74,6664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 2700.0 0.4 Acero inoxidable

20294809

Rango de precios
137,9235 € - 124,1354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 2350.0 0.4 Acero inoxidable

20294731

Rango de precios
122,8438 € - 110,5627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 2300.0 0.4 Acero inoxidable

20294724

Rango de precios
120,5943 € - 108,5391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 1600.0 0.4 Acero inoxidable

20294588

Rango de precios
87,1628 € - 78,4444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 2000.0 0.4 Acero inoxidable

20294663

Rango de precios
104,5136 € - 94,0622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 1150.0 0.4 Acero inoxidable

20294496

Rango de precios
68,0468 € - 61,2443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 850.0 0.4 Acero inoxidable

20294434

Rango de precios
47,2302 € - 42,5051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 1300.0 0.4 Acero inoxidable

20294526

Rango de precios
74,4942 € - 67,0458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 1050.0 0.4 Acero inoxidable

20294472

Rango de precios
67,3373 € - 60,6002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 100.0 0.4 Acero inoxidable

20294281

Rango de precios
12,4103 € - 11,1725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 600.0 0.4 Acero inoxidable

20294380

Rango de precios
36,2515 € - 32,6242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 750.0 0.4 Acero inoxidable

20294410

Rango de precios
42,7634 € - 38,4903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900