Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
775,8325 € - 862,0361 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2100.0
866,3793 € - 962,6374 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2350.0
902,5958 € - 1.002,8893 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2450.0
1.011,2338 € - 1.123,588 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2750.0
1.403,4312 € - 1.559,3621 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3150.0
1.144,4184 € - 1.271,5784 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4200.0
1.238,6205 € - 1.376,2426 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4550.0
1.265,5293 € - 1.406,1436 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4650.0
1.292,4273 € - 1.436,0339 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4750.0
1.386,5864 € - 1.540,6551 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
5100.0
1.083,6553 € - 1.204,0576 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2950.0
1.469,5514 € - 1.632,8337 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3300.0
1.601,8456 € - 1.779,8308 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3600.0
1.667,9873 € - 1.853,3132 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3750.0
664,2762 € - 738,0885 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
1800.0
718,6294 € - 798,4721 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
1950.0
830,1401 € - 922,3741 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2250.0
975,0287 € - 1.083,3703 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2650.0
1.047,4616 € - 1.163,8513 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2850.0
1.101,7692 € - 1.224,1893 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3000.0
  • de 62
Eje endurecido 50.0 2100.0 1.5 Acero inoxidable

20305383

Rango de precios
862,0361 € - 775,8325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 2350.0 1.5 Acero inoxidable

20305437

Rango de precios
962,6374 € - 866,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 2450.0 1.5 Acero inoxidable

20305451

Rango de precios
1.002,8893 € - 902,5958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 2750.0 1.5 Acero inoxidable

20305512

Rango de precios
1.123,588 € - 1.011,2338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 3150.0 1.5 Acero inoxidable

20305598

Rango de precios
1.559,3621 € - 1.403,4312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 40.0 4200.0 1.5 Acero inoxidable

20304621

Rango de precios
1.271,5784 € - 1.144,4184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 40.0 4550.0 1.5 Acero inoxidable

20304690

Rango de precios
1.376,2426 € - 1.238,6205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 40.0 4650.0 1.5 Acero inoxidable

20304713

Rango de precios
1.406,1436 € - 1.265,5293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 40.0 4750.0 1.5 Acero inoxidable

20304737

Rango de precios
1.436,0339 € - 1.292,4273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 40.0 5100.0 1.5 Acero inoxidable

20304805

Rango de precios
1.540,6551 € - 1.386,5864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 50.0 2950.0 1.5 Acero inoxidable

20305550

Rango de precios
1.204,0576 € - 1.083,6553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 3300.0 1.5 Acero inoxidable

20305628

Rango de precios
1.632,8337 € - 1.469,5514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 3600.0 1.5 Acero inoxidable

20305680

Rango de precios
1.779,8308 € - 1.601,8456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 3750.0 1.5 Acero inoxidable

20305710

Rango de precios
1.853,3132 € - 1.667,9873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 1800.0 1.5 Acero inoxidable

20305321

Rango de precios
738,0885 € - 664,2762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 1950.0 1.5 Acero inoxidable

20305352

Rango de precios
798,4721 € - 718,6294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 2250.0 1.5 Acero inoxidable

20305413

Rango de precios
922,3741 € - 830,1401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 2650.0 1.5 Acero inoxidable

20305499

Rango de precios
1.083,3703 € - 975,0287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 2850.0 1.5 Acero inoxidable

20305536

Rango de precios
1.163,8513 € - 1.047,4616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000
Eje endurecido 50.0 3000.0 1.5 Acero inoxidable

20305567

Rango de precios
1.224,1893 € - 1.101,7692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7215508000