Menu Search

Ejes de acero inoxidable endurecidos

En stock

Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.

Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Son adecuados para aplicaciones que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química.
  • Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal.
  • Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
15,0581 € - 16,7265 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
200.0
289,0968 € - 321,2151 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5350.0
301,9054 € - 335,4552 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5600.0
299,3868 € - 332,6567 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5550.0
15,0581 € - 16,7265 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
200.0
271,1433 € - 301,2704 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5000.0
283,9627 € - 315,5105 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5250.0
286,4921 € - 318,3197 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5300.0
315,7257 € - 350,804 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5900.0
245,4293 € - 272,704 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4500.0
248,0449 € - 275,5994 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
4550.0
278,8177 € - 309,7951 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5150.0
281,4225 € - 312,6904 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
6.0
5200.0
94,0622 € - 104,5136 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2000.0
104,4382 € - 116,0413 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2200.0
108,5391 € - 120,5943 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2300.0
100,9186 € - 112,1341 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2100.0
44,4533 € - 49,3937 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
900.0
60,6002 € - 67,3373 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1050.0
67,0458 € - 74,4942 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1300.0
  • de 62
Eje endurecido 6.0 200.0 0.4 Acero inoxidable

20294304

Rango de precios
16,7265 € - 15,0581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5350.0 0.4 Acero inoxidable

20295332

Rango de precios
321,2151 € - 289,0968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5600.0 0.4 Acero inoxidable

20295387

Rango de precios
335,4552 € - 301,9054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5550.0 0.4 Acero inoxidable

20295370

Rango de precios
332,6567 € - 299,3868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 200.0 0.4 Acero inoxidable

20295493

Rango de precios
16,7265 € - 15,0581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5000.0 0.4 Acero inoxidable

20295264

Rango de precios
301,2704 € - 271,1433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5250.0 0.4 Acero inoxidable

20295318

Rango de precios
315,5105 € - 283,9627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5300.0 0.4 Acero inoxidable

20295325

Rango de precios
318,3197 € - 286,4921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5900.0 0.4 Acero inoxidable

20295448

Rango de precios
350,804 € - 315,7257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4500.0 0.4 Acero inoxidable

20295165

Rango de precios
272,704 € - 245,4293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 4550.0 0.4 Acero inoxidable

20295172

Rango de precios
275,5994 € - 248,0449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5150.0 0.4 Acero inoxidable

20295295

Rango de precios
309,7951 € - 278,8177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 6.0 5200.0 0.4 Acero inoxidable

20295301

Rango de precios
312,6904 € - 281,4225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 2000.0 0.4 Acero inoxidable

20295851

Rango de precios
104,5136 € - 94,0622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 2200.0 0.4 Acero inoxidable

20295899

Rango de precios
116,0413 € - 104,4382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 2300.0 0.4 Acero inoxidable

20295912

Rango de precios
120,5943 € - 108,5391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 2100.0 0.4 Acero inoxidable

20295875

Rango de precios
112,1341 € - 100,9186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 900.0 0.4 Acero inoxidable

20295639

Rango de precios
49,3937 € - 44,4533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 1050.0 0.4 Acero inoxidable

20295660

Rango de precios
67,3373 € - 60,6002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900
Eje endurecido 8.0 1300.0 0.4 Acero inoxidable

20295714

Rango de precios
74,4942 € - 67,0458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7222202900