Menu Search

Eje endurecido 50.0 2600.0 1.5 Acero inoxidable

El eje inoxidable endurecido Ø50 proporciona una alta resistencia y durabilidad y es apto para aplicaciones exigentes que requieren resistencia a la corrosión, desgaste y condiciones extremas. Ofrece un movimiento giratorio suave y preciso cuando se usa con un pasamuros de bola lineal. Fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20305482

Número de pieza del fabricante:

20305482

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 1.091,9344 €
10 + 982,7398 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.091,93 €

1 x 1.091,9344 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 50.0
l1 2600.0
Depth of hardness min 1.5
Material Acero inoxidable
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros