Menu Search

Eje endurecido 25.0 3300.0 0.9 Acero inoxidable

El eje inoxidable endurecido Ø25 proporciona una alta resistencia y durabilidad y es apto para aplicaciones exigentes que requieren resistencia a la corrosión, desgaste y condiciones extremas. Ofrece un movimiento giratorio suave y preciso cuando se usa con un pasamuros de bola lineal. Fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20302061

Número de pieza del fabricante:

20302061

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 550,5944 €
10 + 495,5339 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

550,59 €

1 x 550,5944 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 25.0
l1 3300.0
Depth of hardness min 0.9
Material Acero inoxidable
Código de material 7222202900

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros