Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
12,3235 € - 20,5321 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
250.0
9,351 € - 15,5921 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
150.0
18,5434 € - 30,8986 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
550.0
23,4305 € - 39,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
800.0
40,2602 € - 67,0969 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
1700.0
38,536 € - 64,2196 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
1600.0
42,7249 € - 71,2118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
1850.0
  • de 72
Eje endurecido 5.0 250.0 0.4 Acero

20336967

Rango de precios
20,5321 € - 12,3235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.040
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 150.0 0.4 Acero

20336943

Rango de precios
15,5921 € - 9,351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.024
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 550.0 0.4 Acero

20337025

Rango de precios
30,8986 € - 18,5434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.088
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 800.0 0.4 Acero

20337070

Rango de precios
39,0438 € - 23,4305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.128
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 1700.0 0.4 Acero

20337254

Rango de precios
67,0969 € - 40,2602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.272
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 1600.0 0.4 Acero

20337230

Rango de precios
64,2196 € - 38,536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.256
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 1850.0 0.4 Acero

20337285

Rango de precios
71,2118 € - 42,7249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.296
  • Material
    Acero