Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
87,8075 € - 146,3527 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
4650.0
90,6297 € - 151,0495 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
4850.0
105,9664 € - 176,6038 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
5800.0
94,8218 € - 158,0432 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
5100.0
80,6387 € - 134,4047 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
4200.0
88,6315 € - 147,7123 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
4700.0
96,5007 € - 160,8345 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
5200.0
107,6247 € - 179,3745 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
5900.0
105,1115 € - 175,1824 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
5750.0
51,2631 € - 85,4385 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2350.0
51,912 € - 86,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2400.0
53,6836 € - 89,4658 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2500.0
64,6943 € - 107,8307 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3200.0
73,4184 € - 122,364 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3750.0
82,7193 € - 137,8655 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
4350.0
99,0242 € - 165,0369 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
5350.0
8,1576 € - 13,596 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
100.0
62,9742 € - 104,957 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3100.0
63,8497 € - 106,4196 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3150.0
72,5429 € - 120,9014 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3700.0
  • de 72
Eje endurecido 5.0 4650.0 0.4 Acero

20337841

Rango de precios
146,3527 € - 87,8075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.744
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 4850.0 0.4 Acero

20337889

Rango de precios
151,0495 € - 90,6297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.776
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 5800.0 0.4 Acero

20338077

Rango de precios
176,6038 € - 105,9664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.928
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 5100.0 0.4 Acero

20337933

Rango de precios
158,0432 € - 94,8218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.816
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 4200.0 0.4 Acero

20337759

Rango de precios
134,4047 € - 80,6387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.672
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 4700.0 0.4 Acero

20337858

Rango de precios
147,7123 € - 88,6315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.752
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 5200.0 0.4 Acero

20337957

Rango de precios
160,8345 € - 96,5007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.832
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 5900.0 0.4 Acero

20338091

Rango de precios
179,3745 € - 107,6247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.944
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 5750.0 0.4 Acero

20338060

Rango de precios
175,1824 € - 105,1115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.920
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2350.0 0.4 Acero

20337384

Rango de precios
85,4385 € - 51,2631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.373
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2400.0 0.4 Acero

20337391

Rango de precios
86,52 € - 51,912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.384
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2500.0 0.4 Acero

20337414

Rango de precios
89,4658 € - 53,6836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.400
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3200.0 0.4 Acero

20337551

Rango de precios
107,8307 € - 64,6943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.512
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3750.0 0.4 Acero

20337667

Rango de precios
122,364 € - 73,4184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.600
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 4350.0 0.4 Acero

20337780

Rango de precios
137,8655 € - 82,7193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.696
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 5350.0 0.4 Acero

20337988

Rango de precios
165,0369 € - 99,0242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.856
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 100.0 0.4 Acero

20338121

Rango de precios
13,596 € - 8,1576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.016
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3100.0 0.4 Acero

20337537

Rango de precios
104,957 € - 62,9742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.496
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3150.0 0.4 Acero

20337544

Rango de precios
106,4196 € - 63,8497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.504
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3700.0 0.4 Acero

20337650

Rango de precios
120,9014 € - 72,5429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.592
  • Material
    Acero