Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
58,4546 € - 97,4243 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2700.0
43,476 € - 72,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
1900.0
50,1402 € - 83,567 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2200.0
64,1456 € - 106,9129 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3050.0
41,043 € - 68,398 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
1750.0
54,1916 € - 90,3264 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2450.0
55,7677 € - 92,9392 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2550.0
59,9884 € - 99,9842 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2800.0
57,5766 € - 95,9539 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2650.0
63,2465 € - 105,4108 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3000.0
72,3119 € - 120,5163 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3550.0
73,1687 € - 121,9443 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3600.0
77,1567 € - 128,5874 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
3850.0
62,3262 € - 103,8769 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2950.0
45,1156 € - 75,1997 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2000.0
51,7586 € - 86,2644 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2300.0
51,0816 € - 85,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2250.0
59,0681 € - 98,4504 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2750.0
52,6472 € - 87,7453 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2350.0
56,6563 € - 94,4201 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
5.0
2600.0
  • de 72
Eje endurecido 5.0 2700.0 0.4 Acero

20337452

Rango de precios
97,4243 € - 58,4546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.432
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 1900.0 0.4 Acero

20337292

Rango de precios
72,46 € - 43,476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.304
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2200.0 0.4 Acero

20337353

Rango de precios
83,567 € - 50,1402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.352
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3050.0 0.4 Acero

20337520

Rango de precios
106,9129 € - 64,1456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.488
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 1750.0 0.4 Acero

20337261

Rango de precios
68,398 € - 41,043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.280
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2450.0 0.4 Acero

20337407

Rango de precios
90,3264 € - 54,1916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.392
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2550.0 0.4 Acero

20337421

Rango de precios
92,9392 € - 55,7677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.408
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2800.0 0.4 Acero

20337476

Rango de precios
99,9842 € - 59,9884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.448
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2650.0 0.4 Acero

20337445

Rango de precios
95,9539 € - 57,5766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.424
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3000.0 0.4 Acero

20337513

Rango de precios
105,4108 € - 63,2465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.480
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3550.0 0.4 Acero

20337629

Rango de precios
120,5163 € - 72,3119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.568
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3600.0 0.4 Acero

20337636

Rango de precios
121,9443 € - 73,1687 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.576
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 3850.0 0.4 Acero

20337681

Rango de precios
128,5874 € - 77,1567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.616
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2950.0 0.4 Acero

20337506

Rango de precios
103,8769 € - 62,3262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.472
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2000.0 0.4 Acero

20337315

Rango de precios
75,1997 € - 45,1156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.320
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2300.0 0.4 Acero

20337377

Rango de precios
86,2644 € - 51,7586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.368
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2250.0 0.4 Acero

20337360

Rango de precios
85,1325 € - 51,0816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.360
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2750.0 0.4 Acero

20337469

Rango de precios
98,4504 € - 59,0681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.440
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2350.0 0.4 Acero

20337384

Rango de precios
87,7453 € - 52,6472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.373
  • Material
    Acero
Eje endurecido 5.0 2600.0 0.4 Acero

20337438

Rango de precios
94,4201 € - 56,6563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.416
  • Material
    Acero