Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
24,1286 € - 40,2074 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
750.0
10,9906 € - 18,3107 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
150.0
174,7291 € - 205,5642 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5500.0
187,0949 € - 220,1091 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5950.0
171,1113 € - 201,3118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5350.0
177,6698 € - 209,0233 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5600.0
11,9533 € - 19,9186 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
200.0
20,1724 € - 33,6278 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
550.0
15,9306 € - 26,551 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
350.0
37,6686 € - 62,781 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1200.0
182,0597 € - 214,1854 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5750.0
13,9737 € - 23,2824 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
250.0
183,4983 € - 215,8779 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5800.0
171,7672 € - 202,084 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5400.0
176,1571 € - 207,2461 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5550.0
185,5928 € - 218,3426 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5900.0
23,092 € - 38,4831 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
700.0
184,1541 € - 216,6501 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5850.0
14,9363 € - 24,8903 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
300.0
29,1004 € - 48,5006 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
20.0
1000.0
  • de 72
Eje endurecido 20.0 750.0 0.9 Acero

20278984

Rango de precios
40,2074 € - 24,1286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    1.853
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 150.0 0.9 Acero

20278861

Rango de precios
18,3107 € - 10,9906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    0.371
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5500.0 0.6 Acero

20278748

Rango de precios
205,5642 € - 174,7291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.690
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5950.0 0.6 Acero

20278830

Rango de precios
220,1091 € - 187,0949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    9.401
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5350.0 0.6 Acero

20278717

Rango de precios
201,3118 € - 171,1113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.453
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5600.0 0.6 Acero

20278762

Rango de precios
209,0233 € - 177,6698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8848
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 200.0 0.9 Acero

20278878

Rango de precios
19,9186 € - 11,9533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    0.494
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 550.0 0.9 Acero

20278946

Rango de precios
33,6278 € - 20,1724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    1.359
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 350.0 0.9 Acero

20278908

Rango de precios
26,551 € - 15,9306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    0.865
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 1200.0 0.9 Acero

20279073

Rango de precios
62,781 € - 37,6686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    2.964
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5750.0 0.6 Acero

20278793

Rango de precios
214,1854 € - 182,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    9.085
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 250.0 0.9 Acero

20278885

Rango de precios
23,2824 € - 13,9737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    0.618
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5800.0 0.6 Acero

20278809

Rango de precios
215,8779 € - 183,4983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    9.164
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5400.0 0.6 Acero

20278724

Rango de precios
202,084 € - 171,7672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.532
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5550.0 0.6 Acero

20278755

Rango de precios
207,2461 € - 176,1571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.769
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5900.0 0.6 Acero

20278823

Rango de precios
218,3426 € - 185,5928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    9.322
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 700.0 0.9 Acero

20278977

Rango de precios
38,4831 € - 23,092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    1.729
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5850.0 0.6 Acero

20278816

Rango de precios
216,6501 € - 184,1541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    9.243
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 300.0 0.9 Acero

20278892

Rango de precios
24,8903 € - 14,9363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    0.741
  • Material
    Acero
Eje endurecido 20.0 1000.0 0.9 Acero

20279035

Rango de precios
48,5006 € - 29,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso kg
    2.470
  • Material
    Acero