Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
337,9809 € - 375,5331 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2150.0
375,6601 € - 417,4012 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2400.0
398,2549 € - 442,5031 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2550.0
648,0038 € - 719,9984 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3250.0
677,2417 € - 752,4943 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3400.0
706,5007 € - 785,0008 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3550.0
755,1917 € - 839,0972 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3800.0
784,4296 € - 871,5931 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3950.0
794,2461 € - 882,4991 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
4000.0
823,5051 € - 915,0057 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
4150.0
405,7653 € - 450,8492 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2600.0
901,4339 € - 1.001,598 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
4550.0
882,0126 € - 980,0081 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
4450.0
940,5094 € - 1.045,0105 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
4750.0
969,7685 € - 1.077,517 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
4900.0
999,0169 € - 1.110,0129 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
5050.0
435,9341 € - 484,3712 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2800.0
458,5395 € - 509,4836 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
2950.0
34,7385 € - 57,8939 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1050.0
36,6214 € - 61,0356 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1150.0
  • de 72
Eje endurecido 60.0 2150.0 1.5 Acero

20285180

Rango de precios
375,5331 € - 337,9809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    47.730
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2400.0 1.5 Acero

20285234

Rango de precios
417,4012 € - 375,6601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    53.280
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2550.0 1.5 Acero

20285265

Rango de precios
442,5031 € - 398,2549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    56.610
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3250.0 1.5 Acero

20285401

Rango de precios
719,9984 € - 648,0038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    72.150
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3400.0 1.5 Acero

20285432

Rango de precios
752,4943 € - 677,2417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    75.480
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3550.0 1.5 Acero

20285463

Rango de precios
785,0008 € - 706,5007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    78.810
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3800.0 1.5 Acero

20285517

Rango de precios
839,0972 € - 755,1917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    84.360
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3950.0 1.5 Acero

20285548

Rango de precios
871,5931 € - 784,4296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    87.690
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 4000.0 1.5 Acero

20285555

Rango de precios
882,4991 € - 794,2461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    88.800
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 4150.0 1.5 Acero

20285586

Rango de precios
915,0057 € - 823,5051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    92.130
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2600.0 1.5 Acero

20285272

Rango de precios
450,8492 € - 405,7653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    57.720
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 4550.0 1.5 Acero

20285661

Rango de precios
1.001,598 € - 901,4339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    101.010
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 4450.0 1.5 Acero

20285647

Rango de precios
980,0081 € - 882,0126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    98.790
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 4750.0 1.5 Acero

20285708

Rango de precios
1.045,0105 € - 940,5094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    105.450
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 4900.0 1.5 Acero

20285739

Rango de precios
1.077,517 € - 969,7685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    108.780
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 5050.0 1.5 Acero

20285760

Rango de precios
1.110,0129 € - 999,0169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    112.110
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2800.0 1.5 Acero

20285319

Rango de precios
484,3712 € - 435,9341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    62.160
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 2950.0 1.5 Acero

20285340

Rango de precios
509,4836 € - 458,5395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    65.490
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 1050.0 0.6 Acero

20277857

Rango de precios
57,8939 € - 34,7385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.659
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 1150.0 0.6 Acero

20277871

Rango de precios
61,0356 € - 36,6214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.817
  • Material
    Acero