Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
156,56 € - 184,1846 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5000.0
168,7346 € - 198,5119 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
5450.0
105,5235 € - 124,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3100.0
123,3116 € - 145,0755 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3750.0
135,3935 € - 159,2895 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4200.0
124,218 € - 146,1364 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3800.0
96,2226 € - 113,2073 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2750.0
108,0676 € - 127,1432 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3200.0
97,3144 € - 114,4845 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2800.0
106,9758 € - 125,8557 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3150.0
56,3822 € - 93,9772 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2150.0
55,517 € - 92,5249 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2100.0
100,3426 € - 118,0483 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2900.0
98,8594 € - 116,3076 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
2850.0
143,479 € - 168,7964 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4500.0
155,1489 € - 182,5263 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4950.0
144,8901 € - 170,4547 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4550.0
154,3558 € - 181,5993 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
4900.0
121,8799 € - 143,3863 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3700.0
110,9825 € - 130,5628 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
3300.0
  • de 72
Eje endurecido 16.0 5000.0 0.6 Acero

20278649

Rango de precios
184,1846 € - 156,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.900
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 5450.0 0.6 Acero

20278731

Rango de precios
198,5119 € - 168,7346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    8.611
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 3100.0 0.6 Acero

20278267

Rango de precios
124,1459 € - 105,5235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.898
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 3750.0 0.6 Acero

20278397

Rango de precios
145,0755 € - 123,3116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.925
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4200.0 0.6 Acero

20278489

Rango de precios
159,2895 € - 135,3935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    6.636
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 3800.0 0.6 Acero

20278403

Rango de precios
146,1364 € - 124,218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    6.004
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 2750.0 0.6 Acero

20278199

Rango de precios
113,2073 € - 96,2226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.345
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 3200.0 0.6 Acero

20278281

Rango de precios
127,1432 € - 108,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.056
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 2800.0 0.6 Acero

20278205

Rango de precios
114,4845 € - 97,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.424
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 3150.0 0.6 Acero

20278274

Rango de precios
125,8557 € - 106,9758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.977
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 2150.0 0.6 Acero

20278076

Rango de precios
93,9772 € - 56,3822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    3.397
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 2100.0 0.6 Acero

20278069

Rango de precios
92,5249 € - 55,517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    3.318
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 2900.0 0.6 Acero

20278229

Rango de precios
118,0483 € - 100,3426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.582
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 2850.0 0.6 Acero

20278212

Rango de precios
116,3076 € - 98,8594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.503
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4500.0 0.6 Acero

20278540

Rango de precios
168,7964 € - 143,479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.110
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4950.0 0.6 Acero

20278632

Rango de precios
182,5263 € - 155,1489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.821
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4550.0 0.6 Acero

20278557

Rango de precios
170,4547 € - 144,8901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.189
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 4900.0 0.6 Acero

20278625

Rango de precios
181,5993 € - 154,3558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    7.742
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 3700.0 0.6 Acero

20278380

Rango de precios
143,3863 € - 121,8799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.846
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 3300.0 0.6 Acero

20278304

Rango de precios
130,5628 € - 110,9825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.214
  • Material
    Acero