Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
73,3803 € - 122,2934 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5500.0
77,5481 € - 129,2538 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5900.0
76,998 € - 128,3335 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5850.0
24,1286 € - 40,2179 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
750.0
66,5257 € - 110,8691 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
4850.0
68,4932 € - 114,1483 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5050.0
72,2061 € - 120,3365 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5400.0
74,692 € - 124,4937 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5650.0
29,0792 € - 48,4689 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1000.0
21,1879 € - 35,3203 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
600.0
28,1906 € - 46,9879 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
950.0
34,7385 € - 57,8939 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1050.0
26,2337 € - 43,7193 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
850.0
23,1026 € - 38,5043 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
700.0
39,5938 € - 65,9968 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
1300.0
27,1963 € - 45,3272 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
16.0
900.0
61,8925 € - 103,1471 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
4400.0
62,7599 € - 104,5963 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
4500.0
70,2386 € - 117,0573 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
5200.0
30,8669 € - 51,4413 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6
12.0
1600.0
  • de 72
Eje endurecido 12.0 5500.0 0.6 Acero

20277550

Rango de precios
122,2934 € - 73,3803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.895
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5900.0 0.6 Acero

20277635

Rango de precios
129,2538 € - 77,5481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.251
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5850.0 0.6 Acero

20277628

Rango de precios
128,3335 € - 76,998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.207
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 750.0 0.6 Acero

20277796

Rango de precios
40,2179 € - 24,1286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.185
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 4850.0 0.6 Acero

20277420

Rango de precios
110,8691 € - 66,5257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.317
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5050.0 0.6 Acero

20277468

Rango de precios
114,1483 € - 68,4932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.495
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5400.0 0.6 Acero

20277536

Rango de precios
120,3365 € - 72,2061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.806
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5650.0 0.6 Acero

20277581

Rango de precios
124,4937 € - 74,692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    5.029
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 1000.0 0.6 Acero

20277840

Rango de precios
48,4689 € - 29,0792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.580
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 600.0 0.6 Acero

20277765

Rango de precios
35,3203 € - 21,1879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    0.948
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 950.0 0.6 Acero

20277833

Rango de precios
46,9879 € - 28,1906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.501
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 1050.0 0.6 Acero

20277857

Rango de precios
57,8939 € - 34,7385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.659
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 850.0 0.6 Acero

20277819

Rango de precios
43,7193 € - 26,2337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.343
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 700.0 0.6 Acero

20277789

Rango de precios
38,5043 € - 23,1026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.106
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 1300.0 0.6 Acero

20277901

Rango de precios
65,9968 € - 39,5938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    2.054
  • Material
    Acero
Eje endurecido 16.0 900.0 0.6 Acero

20277826

Rango de precios
45,3272 € - 27,1963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.422
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 4400.0 0.6 Acero

20277338

Rango de precios
103,1471 € - 61,8925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    3.916
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 4500.0 0.6 Acero

20277352

Rango de precios
104,5963 € - 62,7599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.005
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 5200.0 0.6 Acero

20277499

Rango de precios
117,0573 € - 70,2386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    4.6268
  • Material
    Acero
Eje endurecido 12.0 1600.0 0.6 Acero

20276775

Rango de precios
51,4413 € - 30,8669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso kg
    1.424
  • Material
    Acero