Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
667,4252 € - 741,5883 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3350.0
1.037,9761 € - 1.153,3091 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
5250.0
1.047,6973 € - 1.164,1093 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
5300.0
648,0038 € - 719,9984 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3250.0
677,2417 € - 752,4943 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3400.0
706,5007 € - 785,0008 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3550.0
755,1917 € - 839,0972 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3800.0
959,9414 € - 1.066,6004 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
4850.0
255,0486 € - 283,3873 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
1600.0
696,6842 € - 774,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3500.0
725,9327 € - 806,5907 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
3650.0
1.174,5182 € - 1.305,0202 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
60.0
5950.0
20,4792 € - 34,1355 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
300.0
426,6148 € - 474,0152 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
5850.0
437,1611 € - 485,7358 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
6000.0
352,5575 € - 391,7282 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4800.0
394,8593 € - 438,7267 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
5400.0
35,7857 € - 59,6499 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
550.0
345,5231 € - 383,911 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4700.0
324,3669 € - 360,4064 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
40.0
4400.0
  • de 72
Eje endurecido 60.0 3350.0 1.5 Acero

20285425

Rango de precios
741,5883 € - 667,4252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    74.370
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 5250.0 1.5 Acero

20285807

Rango de precios
1.153,3091 € - 1.037,9761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    116.550
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 5300.0 1.5 Acero

20285814

Rango de precios
1.164,1093 € - 1.047,6973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    147.660
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3250.0 1.5 Acero

20285401

Rango de precios
719,9984 € - 648,0038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    72.150
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3400.0 1.5 Acero

20285432

Rango de precios
752,4943 € - 677,2417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    75.480
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3550.0 1.5 Acero

20285463

Rango de precios
785,0008 € - 706,5007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    78.810
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3800.0 1.5 Acero

20285517

Rango de precios
839,0972 € - 755,1917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    84.360
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 4850.0 1.5 Acero

20285722

Rango de precios
1.066,6004 € - 959,9414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    107.670
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 1600.0 1.5 Acero

20285074

Rango de precios
283,3873 € - 255,0486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    35.520
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3500.0 1.5 Acero

20285456

Rango de precios
774,0948 € - 696,6842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    77.700
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 3650.0 1.5 Acero

20285487

Rango de precios
806,5907 € - 725,9327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    81.030
  • Material
    Acero
Eje endurecido 60.0 5950.0 1.5 Acero

20285944

Rango de precios
1.305,0202 € - 1.174,5182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    132.090
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 300.0 1.5 Acero

20283636

Rango de precios
34,1355 € - 20,4792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    4.620
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 5850.0 1.5 Acero

20283551

Rango de precios
474,0152 € - 426,6148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    57.740
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 6000.0 1.5 Acero

20283582

Rango de precios
485,7358 € - 437,1611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    59.220
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 4800.0 1.5 Acero

20283346

Rango de precios
391,7282 € - 352,5575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    47.376
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 5400.0 1.5 Acero

20283469

Rango de precios
438,7267 € - 394,8593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    53.298
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 550.0 1.5 Acero

20283681

Rango de precios
59,6499 € - 35,7857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    8.470
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 4700.0 1.5 Acero

20283322

Rango de precios
383,911 € - 345,5231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    46.389
  • Material
    Acero
Eje endurecido 40.0 4400.0 1.5 Acero

20283261

Rango de precios
360,4064 € - 324,3669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    43.428
  • Material
    Acero