Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
132,0464 € - 176,0619 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
2850.0
176,1994 € - 195,7795 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
3200.0
216,6924 € - 240,7681 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4000.0
242,0163 € - 268,9059 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4500.0
221,7487 € - 246,3851 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
30.0
4100.0
323,3196 € - 359,2429 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3450.0
345,7135 € - 384,1225 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3700.0
386,0372 € - 428,9314 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4150.0
395,0074 € - 438,8959 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4250.0
381,5732 € - 423,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4100.0
287,4704 € - 319,4057 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3050.0
278,5214 € - 309,4623 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2950.0
300,8941 € - 334,3314 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3200.0
390,5117 € - 433,9031 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4200.0
403,9459 € - 448,8288 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4350.0
444,2908 € - 493,6588 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4800.0
475,6337 € - 528,4819 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5150.0
484,6145 € - 538,457 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
5250.0
211,3081 € - 234,7809 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2200.0
224,7423 € - 249,7172 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2350.0
  • de 72
Eje endurecido 30.0 2850.0 1.5 Acero

20281762

Rango de precios
176,0619 € - 132,0464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    15.818
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 3200.0 1.5 Acero

20281830

Rango de precios
195,7795 € - 176,1994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    17.760
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4000.0 1.5 Acero

20281991

Rango de precios
240,7681 € - 216,6924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    22.200
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4500.0 1.5 Acero

20282097

Rango de precios
268,9059 € - 242,0163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    24.975
  • Material
    Acero
Eje endurecido 30.0 4100.0 1.5 Acero

20282011

Rango de precios
246,3851 € - 221,7487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    22.755
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 3450.0 1.5 Acero

20284251

Rango de precios
359,2429 € - 323,3196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    53.130
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 3700.0 1.5 Acero

20284305

Rango de precios
384,1225 € - 345,7135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    56.980
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4150.0 1.5 Acero

20284398

Rango de precios
428,9314 € - 386,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    63.910
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4250.0 1.5 Acero

20284411

Rango de precios
438,8959 € - 395,0074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    65.450
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4100.0 1.5 Acero

20284381

Rango de precios
423,9702 € - 381,5732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    63.140
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 3050.0 1.5 Acero

20284176

Rango de precios
319,4057 € - 287,4704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    46.970
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2950.0 1.5 Acero

20284152

Rango de precios
309,4623 € - 278,5214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    45.430
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 3200.0 1.5 Acero

20284206

Rango de precios
334,3314 € - 300,8941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    49.280
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4200.0 1.5 Acero

20284404

Rango de precios
433,9031 € - 390,5117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    64.680
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4350.0 1.5 Acero

20284435

Rango de precios
448,8288 € - 403,9459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    66.990
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4800.0 1.5 Acero

20284527

Rango de precios
493,6588 € - 444,2908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    73.920
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5150.0 1.5 Acero

20284596

Rango de precios
528,4819 € - 475,6337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    79.310
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 5250.0 1.5 Acero

20284619

Rango de precios
538,457 € - 484,6145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    80.850
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2200.0 1.5 Acero

20284008

Rango de precios
234,7809 € - 211,3081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    33.880
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2350.0 1.5 Acero

20284039

Rango de precios
249,7172 € - 224,7423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    36.1490
  • Material
    Acero