Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
30,814 € - 51,3567 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1750.0
31,8083 € - 53,0069 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1850.0
27,1434 € - 45,232 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1400.0
26,0962 € - 43,4971 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1300.0
72,5763 € - 120,9606 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5600.0
65,3409 € - 108,9015 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4900.0
68,5567 € - 114,2646 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5200.0
60,6654 € - 101,1055 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4450.0
61,2155 € - 102,0258 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4500.0
63,86 € - 106,4368 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4750.0
67,0334 € - 111,7259 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5050.0
72,2378 € - 120,3894 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5550.0
70,5453 € - 117,5756 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5400.0
64,4101 € - 107,3571 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4800.0
69,9953 € - 116,6659 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5350.0
59,0787 € - 98,4715 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4300.0
63,3205 € - 105,5271 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4700.0
61,7549 € - 102,9249 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4550.0
65,9545 € - 109,917 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
4950.0
67,4142 € - 112,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
5100.0
  • de 72
Eje endurecido 8.0 1750.0 0.4 Acero

20274429

Rango de precios
51,3567 € - 30,814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.700
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1850.0 0.4 Acero

20274443

Rango de precios
53,0069 € - 31,8083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.740
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1400.0 0.4 Acero

20274351

Rango de precios
45,232 € - 27,1434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.560
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1300.0 0.4 Acero

20274337

Rango de precios
43,4971 € - 26,0962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.520
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5600.0 0.4 Acero

20275198

Rango de precios
120,9606 € - 72,5763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.240
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4900.0 0.4 Acero

20275051

Rango de precios
108,9015 € - 65,3409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.960
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5200.0 0.4 Acero

20275112

Rango de precios
114,2646 € - 68,5567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.080
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4450.0 0.4 Acero

20274962

Rango de precios
101,1055 € - 60,6654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.780
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4500.0 0.4 Acero

20274979

Rango de precios
102,0258 € - 61,2155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.800
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4750.0 0.4 Acero

20275020

Rango de precios
106,4368 € - 63,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.900
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5050.0 0.4 Acero

20275082

Rango de precios
111,7259 € - 67,0334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.020
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5550.0 0.4 Acero

20275181

Rango de precios
120,3894 € - 72,2378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.220
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5400.0 0.4 Acero

20275150

Rango de precios
117,5756 € - 70,5453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.160
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4800.0 0.4 Acero

20275037

Rango de precios
107,3571 € - 64,4101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.920
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5350.0 0.4 Acero

20275143

Rango de precios
116,6659 € - 69,9953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.140
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4300.0 0.4 Acero

20274931

Rango de precios
98,4715 € - 59,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.720
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4700.0 0.4 Acero

20275013

Rango de precios
105,5271 € - 63,3205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.880
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4550.0 0.4 Acero

20274986

Rango de precios
102,9249 € - 61,7549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.820
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 4950.0 0.4 Acero

20275068

Rango de precios
109,917 € - 65,9545 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.980
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 5100.0 0.4 Acero

20275099

Rango de precios
112,35 € - 67,4142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.040
  • Material
    Acero