Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
55,6514 € - 92,7488 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3800.0
39,8794 € - 66,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2300.0
45,5916 € - 75,9931 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2850.0
50,9547 € - 84,9316 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3350.0
53,3982 € - 88,9936 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3600.0
52,0125 € - 86,6875 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3450.0
54,6359 € - 91,0563 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3700.0
57,1958 € - 95,3298 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3950.0
61,2578 € - 102,0998 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
4350.0
37,3301 € - 62,2098 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2050.0
43,0529 € - 71,7618 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2600.0
41,4556 € - 69,0856 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2450.0
48,892 € - 81,4831 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3150.0
40,9372 € - 68,2287 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2400.0
39,4775 € - 65,7958 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2250.0
31,9035 € - 53,1761 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1700.0
34,5163 € - 57,5237 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1950.0
44,0472 € - 73,412 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
2700.0
47,1677 € - 78,6059 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3000.0
47,8024 € - 79,6637 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
3050.0
  • de 72
Eje endurecido 10.0 3800.0 0.4 Acero

20276027

Rango de precios
92,7488 € - 55,6514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.356
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 2300.0 0.4 Acero

20275723

Rango de precios
66,4728 € - 39,8794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.426
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 2850.0 0.4 Acero

20275839

Rango de precios
75,9931 € - 45,5916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.767
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 3350.0 0.4 Acero

20275938

Rango de precios
84,9316 € - 50,9547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.077
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 3600.0 0.4 Acero

20275983

Rango de precios
88,9936 € - 53,3982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.232
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 3450.0 0.4 Acero

20275952

Rango de precios
86,6875 € - 52,0125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.139
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 3700.0 0.4 Acero

20276003

Rango de precios
91,0563 € - 54,6359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.294
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 3950.0 0.4 Acero

20276058

Rango de precios
95,3298 € - 57,1958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.449
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 4350.0 0.4 Acero

20276133

Rango de precios
102,0998 € - 61,2578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    2.697
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 2050.0 0.4 Acero

20275679

Rango de precios
62,2098 € - 37,3301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.271
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 2600.0 0.4 Acero

20275785

Rango de precios
71,7618 € - 43,0529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.612
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 2450.0 0.4 Acero

20275754

Rango de precios
69,0856 € - 41,4556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.519
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 3150.0 0.4 Acero

20275891

Rango de precios
81,4831 € - 48,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.953
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 2400.0 0.4 Acero

20275747

Rango de precios
68,2287 € - 40,9372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.488
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 2250.0 0.4 Acero

20275716

Rango de precios
65,7958 € - 39,4775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.395
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 1700.0 0.4 Acero

20275600

Rango de precios
53,1761 € - 31,9035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.054
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 1950.0 0.4 Acero

20275655

Rango de precios
57,5237 € - 34,5163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.209
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 2700.0 0.4 Acero

20275808

Rango de precios
73,412 € - 44,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.674
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 3000.0 0.4 Acero

20275860

Rango de precios
78,6059 € - 47,1677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.860
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 3050.0 0.4 Acero

20275877

Rango de precios
79,6637 € - 47,8024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.891
  • Material
    Acero