Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
45,0521 € - 75,0939 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2950.0
46,0676 € - 76,7758 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3050.0
50,8489 € - 84,7517 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3500.0
54,4666 € - 90,7707 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3850.0
38,7899 € - 64,6533 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2350.0
41,4238 € - 69,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2600.0
36,7695 € - 61,2895 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2150.0
37,2455 € - 62,0829 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2200.0
49,2411 € - 82,0755 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3350.0
32,3267 € - 53,8848 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1900.0
32,845 € - 54,7417 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
1950.0
35,6694 € - 59,4489 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2050.0
40,4189 € - 67,3719 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2500.0
44,1001 € - 73,5072 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
2850.0
52,4356 € - 87,3857 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3650.0
52,8905 € - 88,1579 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3700.0
54,0224 € - 90,0302 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
8.0
3800.0
31,3746 € - 52,2981 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1650.0
30,8352 € - 51,399 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1600.0
33,9345 € - 56,5505 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
10.0
1900.0
  • de 72
Eje endurecido 8.0 2950.0 0.4 Acero

20274665

Rango de precios
75,0939 € - 45,0521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.180
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 3050.0 0.4 Acero

20274689

Rango de precios
76,7758 € - 46,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.220
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 3500.0 0.4 Acero

20274771

Rango de precios
84,7517 € - 50,8489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.400
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 3850.0 0.4 Acero

20274849

Rango de precios
90,7707 € - 54,4666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.540
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2350.0 0.4 Acero

20274542

Rango de precios
64,6533 € - 38,7899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.940
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2600.0 0.4 Acero

20274597

Rango de precios
69,0433 € - 41,4238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.040
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2150.0 0.4 Acero

20274504

Rango de precios
61,2895 € - 36,7695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.860
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2200.0 0.4 Acero

20274511

Rango de precios
62,0829 € - 37,2455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.880
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 3350.0 0.4 Acero

20274740

Rango de precios
82,0755 € - 49,2411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.340
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1900.0 0.4 Acero

20274450

Rango de precios
53,8848 € - 32,3267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.760
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 1950.0 0.4 Acero

20274467

Rango de precios
54,7417 € - 32,845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.780
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2050.0 0.4 Acero

20274481

Rango de precios
59,4489 € - 35,6694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.820
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2500.0 0.4 Acero

20274573

Rango de precios
67,3719 € - 40,4189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.000
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 2850.0 0.4 Acero

20274641

Rango de precios
73,5072 € - 44,1001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.140
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 3650.0 0.4 Acero

20274801

Rango de precios
87,3857 € - 52,4356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.460
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 3700.0 0.4 Acero

20274818

Rango de precios
88,1579 € - 52,8905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.480
  • Material
    Acero
Eje endurecido 8.0 3800.0 0.4 Acero

20274832

Rango de precios
90,0302 € - 54,0224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.520
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 1650.0 0.4 Acero

20275594

Rango de precios
52,2981 € - 31,3746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.023
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 1600.0 0.4 Acero

20275587

Rango de precios
51,399 € - 30,8352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    0.992
  • Material
    Acero
Eje endurecido 10.0 1900.0 0.4 Acero

20275648

Rango de precios
56,5505 € - 33,9345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso kg
    1.178
  • Material
    Acero