Menu Search

Palancas de cambios 89.0 mm M6 8.0 mm Acero

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Referencia de Essentra:

10499030

Número de pieza del fabricante:

1504456

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 89.0 mm
Diámetro del eje 8.0 mm
Medida de la rosca M6
Material del eje Acero
Longitud del pomo 40.0 mm
Color Natural
Estilo del asa Pomo cilíndrico
Código de material 8487905990

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros