Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este separador doble sin bloqueo de ajuste a presión tiene un cuerpo acanalado y está hecho de nylon 6/6 natural, RMS-01.
Referencia de Essentra:

10027158

Número de pieza del fabricante:

SP3-12-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1549 €
5000 - 9999 0,1476 €
10000 + 0,1391 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

154,90 €

1000 x 0,1549 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Diámetro del cuerpo 6.4 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.75 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.4 mm
Rango A de grosor del panel 1.57 mm
Rango B de grosor del panel 1.57 mm
Longitud del espaciador 19.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros