Menu Search

Discos de brida autoadhesiva

En stock

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería T OD Compra
0,9742 € - 2,1539 € 8 En stock
1.5 mm
68.0 mm
3,184 € - 7,0365 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
122.0 mm
5,9449 € - 13,1592 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
212.0 mm
0,9285 € - 2,0525 € 15154 En stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
17,3269 € - 38,2927 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
385.0 mm
9,1924 € - 20,3417 € 122 En stock
1.5 mm
255.0 mm
19,3156 € - 42,6826 € 7 En stock
1.5 mm
325.0 mm
7,0344 € - 15,5498 € 255 En stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
25,6202 € - 56,6351 € 101 En stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
30,1687 € - 66,6738 € 48 En stock
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
79,7377 € - 176,2417 € 6 En stock
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
61,1626 € - 135,1987 € 2 En stock
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
4,6427 € - 10,2628 € 500 En stock
ANSI 4"
1.5 mm
9,1606 € - 20,2465 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
250.0 mm
0,6896 € - 1,5247 € 1350 En stock
1.5 mm
38.0 mm
5,2943 € - 11,7004 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
168.0 mm
2,1166 € - 4,6808 € 20 En stock
1.5 mm
124.0 mm
1,7231 € - 3,8102 € 240 En stock
1.5 mm
105.0 mm
45,0098 € - 99,4976 € 2 En stock
1.5 mm
584.0 mm
1,2843 € - 2,8391 € 200 En stock
1.5 mm
72.0 mm
  • de 5
Disco adhesivo DIN 25 1.5 mm Goma Negro

10266519

Rango de precios
2,1539 € - 0,9742 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo DIN 65 1.5 mm Goma Negro

10266557

Rango de precios
7,0365 € - 3,184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Disco adhesivo DIN 150 1.5 mm Goma Negro

10266595

Rango de precios
13,1592 € - 5,9449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Disco adhesivo ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266656

Rango de precios
2,0525 € - 0,9285 €

Niveles de existencias
15154 En stock
Atributos
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 1"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 385.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266304

Rango de precios
38,2927 € - 17,3269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 255.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266274

Rango de precios
20,3417 € - 9,1924 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 325.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266380

Rango de precios
42,6826 € - 19,3156 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4016999790
Disco adhesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266700

Rango de precios
15,5498 € - 7,0344 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 5"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266748

Rango de precios
56,6351 € - 25,6202 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 12"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266755

Rango de precios
66,6738 € - 30,1687 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 14"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266793

Rango de precios
176,2417 € - 79,7377 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 24"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266786

Rango de precios
135,1987 € - 61,1626 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 20"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Disco adhesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266694

Rango de precios
10,2628 € - 4,6427 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • T
    1.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    ANSI 4"
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas 250.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308400

Rango de precios
20,2465 € - 9,1606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4006900000
Protector de bridas 38.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10253854

Rango de precios
1,5247 € - 0,6896 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 168.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308554

Rango de precios
11,7004 € - 5,2943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas 124.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308639

Rango de precios
4,6808 € - 2,1166 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 105.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10266816

Rango de precios
3,8102 € - 1,7231 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 584.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308547

Rango de precios
99,4976 € - 45,0098 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000
Protector de bridas 72.0 mm 1.5 mm Goma Negro

10308622

Rango de precios
2,8391 € - 1,2843 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
  • Código de material
    4002590000