Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
0,9228 € - 2,0435 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
150
88.9 mm
1,2504 € - 2,7645 € 30 En stock
15.9 mm
150
127.0 mm
0,9743 € - 2,1547 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
150
98.4 mm
12,6257 € - 13,2931 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
2,4497 € - 2,5789 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
900
241.3 mm
1,2854 € - 2,8386 € 40 En stock
22.2 mm
900
130.2 mm
2,4777 € - 2,6069 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
900
244.5 mm
1,4745 € - 1,552 € 42 En stock
25.4 mm
900
149.2 mm
8,0401 € - 8,46 € 17 En stock
34.9 mm
600
508.0 mm
28,6649 € - 63,3656 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
34,0518 € - 75,2827 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
25,3802 € - 26,7151 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
14,5631 € - 15,3274 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
17,135 € - 18,0394 € 27 En stock
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
22,3983 € - 23,5828 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
2,0579 € - 4,5484 € 85 En stock
22.2 mm
300
209.6 mm
3,2354 € - 3,4055 € 15 En stock
22.2 mm
300
279.4 mm
72,2091 € - 76,0098 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
5,1829 € - 11,4597 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
300
381.0 mm
7,7353 € - 17,1186 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
  • de 8
Protector de bridas 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Negro Goma

10386828

Rango de precios
2,0435 € - 0,9228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Negro Goma

10386866

Rango de precios
2,7645 € - 1,2504 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Negro Goma

10386835

Rango de precios
2,1547 € - 0,9743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Negro PP

10387429

Rango de precios
13,2931 € - 12,6257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Negro Goma

10387573

Rango de precios
2,5789 € - 2,4497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Negro Goma

10387528

Rango de precios
2,8386 € - 1,2854 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Negro Goma

10387566

Rango de precios
2,6069 € - 2,4777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Negro Goma

10387535

Rango de precios
1,552 € - 1,4745 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Negro Goma

10387399

Rango de precios
8,46 € - 8,0401 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Negro PP

10387481

Rango de precios
63,3656 € - 28,6649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    28"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Negro PP

10387504

Rango de precios
75,2827 € - 34,0518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    32"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Negro PP

10387474

Rango de precios
26,7151 € - 25,3802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    26"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Negro PP

10387436

Rango de precios
15,3274 € - 14,5631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Negro PP

10387443

Rango de precios
18,0394 € - 17,135 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Negro PP

10387467

Rango de precios
23,5828 € - 22,3983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Negro Goma

10387160

Rango de precios
4,5484 € - 2,0579 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Negro Goma

10387191

Rango de precios
3,4055 € - 3,2354 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas ANSI 34 300 PP Negro PP

10645543

Rango de precios
76,0098 € - 72,2091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    34"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
Protector de bridas 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Negro Goma

10387214

Rango de precios
11,4597 € - 5,1829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Negro PP

10387238

Rango de precios
17,1186 € - 7,7353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro