Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
5,426 € - 11,9974 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
10
395.0 mm
2,5729 € - 5,6856 € 165 En stock
18.0 mm
16
250.0 mm
10387948 1,9899 € - 4,3981 € 20 En stock
18.0 mm
16
200.0 mm
4,0602 € - 8,9774 € 100 En stock
22.0 mm
10
340.0 mm
1,1618 € - 2,5708 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
25
115.0 mm
7,1041 € - 7,4806 € 13 En stock
38.1 mm
900
469.9 mm
29,1387 € - 64,4162 € 3 En stock
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
0,9321 € - 0,9795 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
6
90.0 mm
1,5161 € - 3,3516 € 80 En stock
14.0 mm
6
160.0 mm
3,4793 € - 7,6899 € 70 En stock
22.0 mm
16
285.0 mm
1,854 € - 4,0994 € 100 En stock
18.0 mm
16
185.0 mm
1,1618 € - 2,5708 € 665 En stock
15.9 mm
150
117.5 mm
1,1603 € - 1,2228 € 35 En stock
19.1 mm
300
117.5 mm
8,0855 € - 17,8602 € 12 En stock
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
14,7784 € - 15,553 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
2,2474 € - 4,9666 € 33 En stock
19.1 mm
150
228.6 mm
5,7165 € - 12,6278 € 48 En stock
25.4 mm
150
406.4 mm
1,854 € - 4,0994 € 47 En stock
19.1 mm
150
190.5 mm
3,2362 € - 7,1502 € 20 En stock
22.2 mm
150
279.4 mm
17,135 € - 18,0394 € 2 En stock
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
  • de 8
Protector de bridas 395.0 mm DIN 10 DN 250 Negro Corrugated LDPE

10387993

Rango de precios
11,9974 € - 5,426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 250.0 mm DIN 1016 DN125 Negro Corrugated LDPE

10387962

Rango de precios
5,6856 € - 2,5729 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Índice de presión de clase
    10
  • Color
    Negro
Protector de bridas 200.0 mm DIN 1016 DN80 Negro Corrugated LDPE

10387948

Rango de precios
4,3981 € - 1,9899 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
Protector de bridas 340.0 mm DIN 10 DN 200 Negro Corrugated LDPE

10387986

Rango de precios
8,9774 € - 4,0602 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 115.0 mm DIN 101625 DN25 Negro Corrugated LDPE

10387894

Rango de precios
2,5708 € - 1,1618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Índice de presión de clase
    10
  • Índice de presión de clase
    16
Protector de bridas 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Negro Goma

10387610

Rango de precios
7,4806 € - 7,1041 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Negro PP

10387689

Rango de precios
64,4162 € - 29,1387 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    26"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
Protector de bridas 90.0 mm DIN 6 DN 20 Negro Corrugated LDPE

10387726

Rango de precios
0,9795 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 160.0 mm DIN 6 DN65 Negro Corrugated LDPE

10387764

Rango de precios
3,3516 € - 1,5161 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Índice de presión de clase
    6
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 285.0 mm DIN 1016 DN150 Negro Corrugated LDPE

10387979

Rango de precios
7,6899 € - 3,4793 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
Protector de bridas 185.0 mm DIN 1016 DN65 Negro Corrugated LDPE

10387931

Rango de precios
4,0994 € - 1,854 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
Protector de bridas 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Negro Goma

10386859

Rango de precios
2,5708 € - 1,1618 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Negro Goma

10387108

Rango de precios
1,2228 € - 1,1603 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Negro PP

10386972

Rango de precios
17,8602 € - 8,0855 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Negro PP

10387016

Rango de precios
15,553 € - 14,7784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    22"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Negro Goma

10386910

Rango de precios
4,9666 € - 2,2474 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Negro Goma

10386958

Rango de precios
12,6278 € - 5,7165 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Negro Goma

10386897

Rango de precios
4,0994 € - 1,854 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Negro Goma

10386934

Rango de precios
7,1502 € - 3,2362 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Negro PP

10387023

Rango de precios
18,0394 € - 17,135 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro