Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
8,6829 € - 19,2095 € 40 En stock
33.0 mm
40
515.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 50 En stock
30.0 mm
25
485.0 mm
8,0958 € - 17,8911 € 50 En stock
33.0 mm
40
450.0 mm
13,4518 € - 29,7361 € 10 En stock
33.0 mm
16
715.0 mm
2,5853 € - 5,7144 € 25 En stock
22.0 mm
25
235.0 mm
12,2055 € - 12,8513 € 30 En stock
26.0 mm
10
670.0 mm
7,0658 € - 15,6148 € 129 En stock
26.0 mm
16
460.0 mm
5,7165 € - 12,6278 € 78 En stock
26.0 mm
16
405.0 mm
6,7259 € - 14,8732 € 70 En stock
22.0 mm
10
445.0 mm
1,854 € - 4,0994 € 350 En stock
18.0 mm
25
185.0 mm
16,1607 € - 35,7204 € 25 En stock
27.0 mm
10
780.0 mm
18,9211 € - 41,8283 € 45 En stock
33.0 mm
16
840.0 mm
6,5199 € - 14,42 € 75 En stock
30.0 mm
25
425.0 mm
4,2497 € - 9,3936 € 45 En stock
22.0 mm
16
340.0 mm
9,4821 € - 9,9889 € 23 En stock
30.0 mm
16
580.0 mm
3,8171 € - 8,4357 € 125 En stock
26.0 mm
25
300.0 mm
10388150 3,1126 € - 6,8824 € 50 En stock
26.0 mm
25
270.0 mm
8,8889 € - 19,6524 € 26 En stock
26.0 mm
16
520.0 mm
11,0004 € - 24,3286 € 20 En stock
36.0 mm
25
620.0 mm
1,9899 € - 4,3981 € 125 En stock
18.0 mm
25
200.0 mm
  • de 8
Protector de bridas 515.0 mm DIN 40 DN 300 Negro PP

10388242

Rango de precios
19,2095 € - 8,6829 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Índice de presión de clase
    40
  • Color
    Negro
  • Material
    PP
Protector de bridas 485.0 mm DIN 25 DN 300 Negro Corrugated LDPE

10388198

Rango de precios
16,3358 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 450.0 mm DIN 40 DN 250 Negro PP

10388235

Rango de precios
17,8911 € - 8,0958 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Índice de presión de clase
    40
  • Color
    Negro
  • Material
    PP
Protector de bridas 715.0 mm DIN 16 DN 500 Negro Corrugated LDPE

10388105

Rango de precios
29,7361 € - 13,4518 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 235.0 mm DIN 25 DN100 Negro Corrugated LDPE

10388143

Rango de precios
5,7144 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 670.0 mm DIN 10 DN 500 Negro Corrugated LDPE

10388037

Rango de precios
12,8513 € - 12,2055 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 460.0 mm DIN 16 DN 300 Negro Corrugated LDPE

10388075

Rango de precios
15,6148 € - 7,0658 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 405.0 mm DIN 16 DN 250 Negro Corrugated LDPE

10388068

Rango de precios
12,6278 € - 5,7165 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 445.0 mm DIN 10 DN 300 Negro Corrugated LDPE

10388006

Rango de precios
14,8732 € - 6,7259 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 185.0 mm DIN 25 DN65 Negro Corrugated LDPE

10388129

Rango de precios
4,0994 € - 1,854 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 780.0 mm DIN 10 DN 600 Negro Corrugated LDPE

10388044

Rango de precios
35,7204 € - 16,1607 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Índice de presión de clase
    10
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 840.0 mm DIN 16 DN 600 Negro Corrugated LDPE

10388112

Rango de precios
41,8283 € - 18,9211 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 425.0 mm DIN 25 DN 250 Negro Corrugated LDPE

10388181

Rango de precios
14,42 € - 6,5199 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 340.0 mm DIN 16 DN 200 Negro Corrugated LDPE

10388051

Rango de precios
9,3936 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 580.0 mm DIN 16 DN 400 Negro Corrugated LDPE

10388099

Rango de precios
9,9889 € - 9,4821 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 300.0 mm DIN 25 DN150 Negro Corrugated LDPE

10388167

Rango de precios
8,4357 € - 3,8171 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 270.0 mm DIN 25 DN125 Negro Corrugated LDPE

10388150

Rango de precios
6,8824 € - 3,1126 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 520.0 mm DIN 16 DN 350 Negro Corrugated LDPE

10388082

Rango de precios
19,6524 € - 8,8889 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Índice de presión de clase
    16
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 620.0 mm DIN 25 DN 400 Negro Corrugated LDPE

10388204

Rango de precios
24,3286 € - 11,0004 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 200.0 mm DIN 25 DN80 Negro Corrugated LDPE

10388136

Rango de precios
4,3981 € - 1,9899 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE