Menu Search

Disco de protección de bridas

En stock

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad b1  Tamaño nominal de la tubería Índice de presión de clase OD Compra
0,9949 € - 1,0478 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
300
95.3 mm
1,5697 € - 1,6537 € 15 En stock
22.2 mm
300
155.6 mm
6,1348 € - 6,4556 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
600
419.1 mm
17,5977 € - 18,5264 € 27 En stock
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
4,1275 € - 4,3463 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
600
330.2 mm
9,0093 € - 9,4843 € 30 En stock
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
3,1967 € - 7,0682 € 2024 En stock
25.4 mm
600
273.1 mm
8,2572 € - 8,6884 € 17 En stock
34.9 mm
600
508.0 mm
17,5977 € - 18,5264 € 2 En stock
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
28,7734 € - 30,2882 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
12,9666 € - 13,6521 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
23,0031 € - 24,2196 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
14,9563 € - 15,7412 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
10,1338 € - 22,3938 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
10388150 3,1967 € - 7,0682 € 50 En stock
26.0 mm
25
270.0 mm
11,2974 € - 24,9855 € 20 En stock
36.0 mm
25
620.0 mm
7,5951 € - 16,7769 € 50 En stock
30.0 mm
25
485.0 mm
8,9173 € - 19,7282 € 40 En stock
33.0 mm
40
515.0 mm
8,3144 € - 18,3742 € 50 En stock
33.0 mm
40
450.0 mm
32,0389 € - 33,7251 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
40
755.0 mm
  • de 8
Protector de bridas 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Negro Goma

10387092

Rango de precios
1,0478 € - 0,9949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Negro Goma

10387139

Rango de precios
1,6537 € - 1,5697 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 419.1 mm ASME, ANSI 600 8 Negro Goma

10387382

Rango de precios
6,4556 € - 6,1348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    419.1 mm
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Negro PP

10387443

Rango de precios
18,5264 € - 17,5977 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Negro Goma

10387368

Rango de precios
4,3463 € - 4,1275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Negro PP

10387405

Rango de precios
9,4843 € - 9,0093 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Negro Goma

10387351

Rango de precios
7,0682 € - 3,1967 €

Niveles de existencias
2024 En stock
Atributos
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Negro Goma

10387399

Rango de precios
8,6884 € - 8,2572 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma
Protector de bridas 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Negro PP

10387023

Rango de precios
18,5264 € - 17,5977 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Negro PP

10387061

Rango de precios
30,2882 € - 28,7734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    32"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Negro PP

10387429

Rango de precios
13,6521 € - 12,9666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Negro PP

10387467

Rango de precios
24,2196 € - 23,0031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Negro PP

10387436

Rango de precios
15,7412 € - 14,9563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Negro PP

10386989

Rango de precios
22,3938 € - 10,1338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
Protector de bridas 270.0 mm DIN 25 DN125 Negro Corrugated LDPE

10388150

Rango de precios
7,0682 € - 3,1967 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 620.0 mm DIN 25 DN 400 Negro Corrugated LDPE

10388204

Rango de precios
24,9855 € - 11,2974 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 485.0 mm DIN 25 DN 300 Negro Corrugated LDPE

10388198

Rango de precios
16,7769 € - 7,5951 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Índice de presión de clase
    25
  • Color
    Negro
  • Material
    Corrugated LDPE
Protector de bridas 515.0 mm DIN 40 DN 300 Negro PP

10388242

Rango de precios
19,7282 € - 8,9173 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Índice de presión de clase
    40
  • Color
    Negro
  • Material
    PP
Protector de bridas 450.0 mm DIN 40 DN 250 Negro PP

10388235

Rango de precios
18,3742 € - 8,3144 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Índice de presión de clase
    40
  • Color
    Negro
  • Material
    PP
Protector de bridas DN 500 40 PP Negro PP

10628966

Rango de precios
33,7251 € - 32,0389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Índice de presión de clase
    40
  • Color
    Negro
  • Material
    PP