10420331
1218596
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 0,9604 € |
| 50 + | 0,9118 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 0.394 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 10.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 0.291 in |
| Deflexión máxima | 7.4 mm |
| Fuerza máxima | 280.0 N |
| Fuerza máxima | 280.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 0.248 in |
| Deflexión operativa máxima | 6.3 mm |
| Fuerza operativa máxima | 228.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 228.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 4.3 mm |
| Deflexión operativa óptima | 0.169 in |
| Longitud general | 0.984 in |
| Longitud general | 25.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 5.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.197 in |
| Índice de elasticidad | 36.4 Nmm |
| Índice de elasticidad | 36.4 Nmm |
| Color | Amarillo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | De resistencia extra alta |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar