10631669
1218590
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 6 - 29 | 87,0859 € |
| 30 + | 82,733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 63.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 2.48 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 56.5 mm |
| Deflexión máxima | 2.224 in |
| Fuerza máxima | 15199.0 N |
| Fuerza máxima | 15199.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 45.6 mm |
| Deflexión operativa máxima | 1.795 in |
| Fuerza operativa máxima | 12266.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 12266.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 28.0 mm |
| Deflexión operativa óptima | 1.102 in |
| Longitud general | 5.984 in |
| Longitud general | 152.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 1.496 in |
| Diámetro de la varilla | 38.0 mm |
| Índice de elasticidad | 269.0 Nmm |
| Índice de elasticidad | 269.0 Nmm |
| Color | Rojo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Heavy Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar