10635551
1218588
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 8 - 39 | 67,7157 € |
| 40 + | 64,3307 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 63.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 2.48 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 37.5 mm |
| Deflexión máxima | 1.476 in |
| Fuerza máxima | 13875.0 N |
| Fuerza máxima | 13875.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 1.358 in |
| Deflexión operativa máxima | 34.5 mm |
| Fuerza operativa máxima | 12765.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 12765.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 0.898 in |
| Deflexión operativa óptima | 22.8 mm |
| Longitud general | 4.488 in |
| Longitud general | 114.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 1.496 in |
| Diámetro de la varilla | 38.0 mm |
| Índice de elasticidad | 370.0 Nmm |
| Índice de elasticidad | 370.0 Nmm |
| Color | Rojo |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Heavy Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar