10444788
1218385
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 0,8346 € |
| 50 + | 0,7923 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 12.5 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 0.492 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 19.9 mm |
| Deflexión máxima | 0.783 in |
| Fuerza máxima | 372.0 N |
| Fuerza máxima | 372.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 0.598 in |
| Deflexión operativa máxima | 15.2 mm |
| Fuerza operativa máxima | 284.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 284.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 0.374 in |
| Deflexión operativa óptima | 9.5 mm |
| Longitud general | 38.0 mm |
| Longitud general | 1.496 in |
| Diámetro de la varilla | 0.276 in |
| Diámetro de la varilla | 7.0 mm |
| Índice de elasticidad | 18.7 Nmm |
| Índice de elasticidad | 18.7 Nmm |
| Color | Azul |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Light Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar