10630754
1218362
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 6 - 29 | 21,4435 € |
| 30 + | 20,3716 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 1.969 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 50.0 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Deflexión máxima | 4.835 in |
| Deflexión máxima | 122.8 mm |
| Fuerza máxima | 5132.0 N |
| Fuerza máxima | 5132.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 81.2 mm |
| Deflexión operativa máxima | 3.197 in |
| Fuerza operativa máxima | 3393.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 3393.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 50.8 mm |
| Deflexión operativa óptima | 2 in |
| Longitud general | 7.992 in |
| Longitud general | 203.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 25.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.984 in |
| Índice de elasticidad | 41.8 Nmm |
| Índice de elasticidad | 41.8 Nmm |
| Color | Verde |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Light Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar