10637043
1218336
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 12,2103 € |
| 50 + | 11,5999 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio | 32.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio | 1.26 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Deflexión máxima | 112.7 mm |
| Deflexión máxima | 4.437 in |
| Fuerza máxima | 1986.0 N |
| Fuerza máxima | 1986.0 N |
| Deflexión operativa máxima | 2.803 in |
| Deflexión operativa máxima | 71.2 mm |
| Fuerza operativa máxima | 1255.0 N |
| Fuerza operativa máxima | 1255.0 N |
| Deflexión operativa óptima | 44.5 mm |
| Deflexión operativa óptima | 1.752 in |
| Longitud general | 178.0 mm |
| Longitud general | 7.008 in |
| Diámetro de la varilla | 0.63 in |
| Diámetro de la varilla | 16.0 mm |
| Índice de elasticidad | 17.6 Nmm |
| Índice de elasticidad | 17.6 Nmm |
| Color | Verde |
| Material | Acero de aleación de cromo |
| Tipo | Light Duty |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar